VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
-
FO连接器
1608032
FO连接器, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 2, MM, 标识材料: 金属, 接线方式: Push-Pull, 电缆出口: 直头, 颜色: 银色
产品详情
| 概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,8.3章外部环境连接器(光纤) |
| 类型 | SC-RJ |
| 位数 | 2 |
| 连接图表 | SCRJ |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 衰减 | ≤ 1.5 dB (插芯衰减) |
| 传输介质 | FO |
| 传输特征(类别) | MM |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | Push-Pull |
| 宽度 | 22 mm |
| 高度 | 30 mm |
| 长度 | 62.5 mm |
| 颜色 | 银色 |
| 标识材料 | 金属 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 冷压头材料 | 铜合金 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳表面材料 | 镀镍 |
| 电缆密封材料 | TPE |
| O型圈材料 | NBR |
| 光缆类型 | 塑料光纤 |
| 电缆外径 | 6.5 mm ... 9.5 mm |
| 线径 | 2.2 mm |
| 单根导线直径 | 2.2 mm |
| 阻油性 | 是 |
| 阻燃 | 是 |
| 光纤 | |
| 光纤数 | 2 |
| 光纤 | 980/1000 µm |
| 光纤类型 | POF |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 衰减 | ≤ 1.5 dB (插芯衰减) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(组装) | 0 °C ... 50 °C |
| 阻油性 | 是 |
| 阻燃 | 是 |
| 阻油性 | 是 |
| 标准/规格 | IEC PAS 61076-3-117 |
| 订货号 | 1608032 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNOBA |
| 产品关键代码 | ABNOBA |
| GTIN | 4046356131704 |
| 单件重量(含包装) | 73.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 72 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) |
| SCIP | 13d7563f-2b6d-4353-9c09-a56152ad2513 |
适配产品
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - 光纤附件 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - 光纤附件 1656673
-
WIREFOX-D 16 - 剥线工具 1212173
-
VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 面板安装框架 1608061
-
VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 光纤耦合 1405206
-
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO - 面板安装框架 1413981
-
FOC-V14-F1S-EM/SJB - 面板安装框架 1413969
-
FL FOC PN-B-980/1000 - 光缆 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 光缆 2313407