数据连接器
VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 光纤耦合
VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK
-
光纤耦合
1405206
电压 图形符号
SCRJ推拉自锁式耦合连接器,IP65,金属,带保护盖,颜色:镀镍
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
孔式插芯
类型
SC-RJ
位数
2
连接图表
SCRJ
电缆出口
直头
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
额定浪涌电压
0.8 kV
衰减
0.2 dB (符合IEC 61300-3-4标准要求)
绝缘电阻
≥ 500 MΩ
额定电流I
N
0.5 A
传输介质
FO
连接数据
连接技术
连接方式
耦合连接
接口
信号类型/分类
Ethernet
尺寸
机械特性
冷压头直径
2.50 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
金属
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
金属
外壳表面材料
金属镀层
电缆/电线
光缆类型
光纤
信号类型/分类
Ethernet
阻油性
是
阻燃
是
光纤
光纤数
2
光纤类型
GOF,HCS,POF
机械特性
机械参数
插/拔周期
>= 500
特性
衰减
0.2 dB (符合IEC 61300-3-4标准要求)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65/IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(组装)
0 °C ... 50 °C
阻油性
是
标准和规范
阻燃
是
阻油性
是
商业数据
订货号
1405206
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNOBZ
产品关键代码
ABNOBZ
GTIN
4046356332804
单件重量(含包装)
113.9 g
单件重量(不含包装)
115.7 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
19170116
ETIM
ETIM 10.0
EC000752
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
认证
UL认证
认证ID: E308814-20070105
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
3.565千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助