UT 4-QUATTRO-TG P/P - 分断接线端子
3064030

分断接线端子, 所有连接导线的总电流不得超过最大负载电流。
电流和电压取决于所用的连接器。, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

全球认可:国际公认的可靠螺钉连接技术
采用专利级Reakdyn原理,实现免维护和抗振性能
支持连接两根相同导线,节省空间,使用灵活
优质材料确保连接长期可靠
高接触力,自加热低
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性
可独立、便捷地与分断插头、保险丝插头、元件插头和穿墙式连接器组装使用