PTU 4-TG
-
分断接线端子
3209542
分断接线端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品详情
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 直插式连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm ... 12 mm |
| 塞规 | A4 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 标称电流 | 20 A |
| 最大负载电流 | 20 A |
| 额定电压 | 400 V |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 螺钉连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 标称电流 | 20 A |
| 最大负载电流 | 20 A |
| 额定电压 | 400 V |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 直插式连接 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 4.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 2.5 mm² | 6 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 1.5 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值 | 1 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3209542 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2231 |
| 产品关键代码 | BE2231 |
| GTIN | 4055626047379 |
| 单件重量(含包装) | 11.914 g |
| 单件重量(不含包装) | 11.32 g |
| 原产地 | RU |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 3-6 - 插拔式桥接件 3030242
-
FBS 4-6 - 插拔式桥接件 3030255
-
FBS 5-6 - 插拔式桥接件 3030349
-
FBS 6-6 - 插拔式桥接件 1008238
-
FBS 10-6 - 插拔式桥接件 3030271
-
FBS 20-6 - 插拔式桥接件 3030365
-
FBSR 2-6 - 插拔式桥接件 3033715
-
FBSR 3-6 - 插拔式桥接件 3001594
-
FBSR 4-6 - 插拔式桥接件 3001595
-
FBSR 5-6 - 插拔式桥接件 3001596
-
FBSR 10-6 - 插拔式桥接件 3033716
-
FBSRH 2-6 - 短路连接器 3033812
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
FBS 3-6 BU - 插拔式桥接件 3036945
-
FBS 4-6 BU - 插拔式桥接件 3036958
-
FBS 5-6 BU - 插拔式桥接件 3036961
-
FBS 10-6 BU - 插拔式桥接件 3032198
-
FBS 20-6 BU - 插拔式桥接件 3032208
-
FBS 50-6 BU - 插拔式桥接件 3032211
-
RB ST 6-(2,5/4) - 转换桥接件 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - 转换桥接件 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - 转换桥接件 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - 转换桥接件 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - 转换桥接件 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - 转换桥接件 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - 转换桥接件 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - 转换桥接件 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - 转换桥接件 3047099
-
D-PTU 4-MT - 端板 3209534
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
GBS 5-25X12 - 标记端子的组标识标签 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - 标记端子的组标识标签 0809298
-
CARRIER-TM 300 - 标记槽 0828282
-
PT-IL - 安装材料 3208090
-
ST-BW - 助动工具 1207608
-
P-DI - 分断插头 3036783
-
P-DI GY - 分断插头 3047390
-
P-DI GN - 分断插头 1071062
-
TPS 3/20/5 - 测试插头插片 3246586
-
PSBJ 6-T GY - 测试插头插片 3070316
-
PSBJ 6-T BN - 测试插头插片 3070317
-
PSBJ 6-T BK - 测试插头插片 3070318
-
PSBJ 6-T RD - 测试插头插片 3070319
-
PSBJ 6-T OG - 测试插头插片 3070320
-
PSBJ 6-T WH - 测试插头插片 3070324
-
PSBJ 6-T YE - 测试插头插片 3070326
-
PSBJ 6-T GN - 测试插头插片 3070327
-
PSBJ 6-T VT - 测试插头插片 3070328
-
PSBJ 6-T BU - 测试插头插片 3070329
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
ZBF 6 CUS - 快速标记条,扁平型 0825027
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - 用于端子的标记条 0824646
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - 用于端子的标记条 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810876
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ISH 4/0,5 - 绝缘套管 3002885
-
ISH 4/1,0 - 绝缘套管 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - 测试适配器 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - 测试适配器 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 测试适配器 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - 测试适配器 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - 测试适配器 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - 测试适配器 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - 测试适配器 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - 测试适配器 3035983
-
PS-6 - 测试插头 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 测试插头 3038736
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
-
TMT 6 R - 用于端子的标记条 0816498
-
TMT 6 R CUS - 用于端子的标记条 0824488
-
TMT (EX9,5)R - 用于端子的标记条 0828295
-
US-TM 100 - 用于端子的标记条 0829255
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
P-DI - 分断插头 3036783
-
P-FIX - 穿墙式连接器 3038956
优势
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
插拔式连接用于内部控制柜侧,通用螺钉连接用于最终用户侧