实用信息
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
TPS 3/20/5 - 测试插头插片
TPS 3/20/5
-
测试插头插片
3246586
测试插头插片, 用于4 mm测试插头,用于拧入桥接位中, 位数: 1, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
测试插座
位数
1
连接数据
连接方式
直插式连接
尺寸
尺寸图
宽度
5 mm
高度
5 mm
深度
20 mm
直径
5 mm
引脚直径
5 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
镀银黄铜
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
镀银黄铜
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3246586
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4046356625371
单件重量(含包装)
1.92 g
单件重量(不含包装)
1.38 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
0.014千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SZF 1-0,6X3,5
-
螺丝刀
1204517
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
-
螺丝刀
1212587
优势
所有的测试插座都用螺钉拧接至桥接井
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助