接线端子附件
PSBJ 6-T OG - 测试插头插片
PSBJ 6-T OG
-
测试插头插片
3070320
测试插头插片, 位数: 1, 颜色: 橙色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
测试插拔式端子
位数
1
连接数据
测试插座扭矩
M3
连接方式
螺钉连接
尺寸
尺寸图
宽度
6 mm
高度
6 mm
深度
15 mm
引脚直径
4 mm
螺纹
M3
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
标识材料
黄铜
绝缘材料
PA
接触件材料
PE-LD,镀银黄铜
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
螺纹
M3
商业数据
订货号
3070320
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4046356697804
单件重量(含包装)
5.64 g
单件重量(不含包装)
5.54 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
d3e57054-74ce-40f1-9f2a-23a1ac7151bd
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.08千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SZF 1-0,6X3,5
-
螺丝刀
1204517
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
-
螺丝刀
1212587
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助