SACC-PO12MSX-8CT-CL SH
-
数据连接器
1021783
数据连接器,Ethernet CAT6A (10 Gbps),PROFINET CAT6A (10 Gbps),8-位置,屏蔽,插头 直头 M12 推拉外锁,编码: X,压接,螺圈材料: PA 6.6,电缆外径 6.5 mm ... 10 mm,不带压接插针
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
采用独立于制造商的自锁技术,轻松实现可靠连接,即插即用
接线空间极小且接线密度极高,因此极其紧凑
连接器如未卡接到位,则重新弹出
即使受到极端机械应力,也能实现可靠的屏蔽连接
连接牢靠,适用于具有高冲击和振动负载的轨道交通应用