CC0,6-TS-0,34M AU
-
压接插针
1423643
压接插针, 针式插头, 车削, 触点直径: 0.6 mm, 接线容量: 0.14 mm2 ... 0.34 mm2, AWG 26...22 , 插针材料: CuZn
压接插针, 针式插头, 车削, 触点直径: 0.6 mm, 接线容量: 0.14 mm2 ... 0.34 mm2, AWG 26...22 , 插针材料: CuZn