WIREFOX-D 13
-
剥线工具
1212162
剥线工具,用于Ø 8 - 13 mm线缆的剥线,如NYM 3 x 1.5 mm2 至 5 x 2.5 mm2,单根线缆0.2 mm2 - 4 mm2,带有纵向切割刀刃和横向滑切刀具
产品详情
适配产品
优势
大量精确剥线工具可供选择
适用于各种应用的工具
剥线工具,用于Ø 8 - 13 mm线缆的剥线,如NYM 3 x 1.5 mm2 至 5 x 2.5 mm2,单根线缆0.2 mm2 - 4 mm2,带有纵向切割刀刃和横向滑切刀具