Continous Power Рішення для надійної системи електричного живлення. Максимальна експлуатаційна готовність в усіх галузях промисловості має найвищий пріоритет. Її забезпечить надійне джерело електричного живлення, на яке ви можете покластися. З QUINT, комплексним рішення для надійного живлення 24 В, ви можете бути впевнені у безперебійній роботі установки.

Символ нескінченності в кольорах Phoenix Contact з виробами сімейства джерел живлення QUINT

Рішення для електричного живлення


QUINT — це комплексне рішення для надійного забезпечення 24 В. Ідеально узгоджений між собою продукції, який складається з джерел електричного живлення, перетворювачів постійного струму, резервних модулів та джерел безперебійного живлення, що можуть використовуватися окремо і у поєднанні, забезпечить вам безперебійну роботу установки. Потужний, розумний, сумісний — QUINT забезпечить найвищий рівень експлуатаційної готовності.

Переваги

  • Високий рівень експлуатаційної готовності завдяки потужному асортименту продукції
  • Простота інтеграції завдяки узгодженим між собою компонентам
  • Завчасне обслуговування за допомогою інтелектуальної та комунікативної системи
  • Ефективні процеси завдяки 3D-даним, конфігуратору та технології з’єднання Push-in
  • Індивідуальні рішення для замовлення від 1 штуки
Рішення для електричного живлення
Рішення для електричного живлення YouTube
QUINT POWER з IO-Link

QUINT POWER з IO-Link

QUINT POWER з IO-Link

Нове комунікаційне джерело живлення QUINT POWER з IO-Link можна легко та швидко інтегрувати у промислові мережі.

Завдяки вбудованому інтерфейсу IO-Link всі необхідні робочі дані джерела електричного живлення доступні в системі автоматизації вищого рівня, що дозволяє підняти профілактичний контроль функціонування на абсолютно новий рівень.

Крім того, джерело електричного живлення дає змогу налаштовувати параметри за допомогою IO-Link. Безпосереднє перенесення параметрів після заміни пристрою економить час і запобігає помилкам користувача.

Нескінченна кількість можливих комбінацій: постійні 24 В для будь-якого застосування


24 В в буфері

24 В в буфері

Щоб забезпечити експлуатаційну готовність установки навіть у разі несправностей, таких як відключення електроенергії, короткочасні перебої в мережі або коливання напруги, має сенс постійно використовувати систему електричного живлення. Для цього обирайте модуль ДБЖ, що відповідатиме струму навантаження. У поєднанні з пристроєм накопичення енергії, відповідним для вашого застосування, ви забезпечите надійну буферизацію вашої системи від декількох секунд до декількох годин.

  • Забезпечує безперебійне живлення в разі відключення електроенергії
  • Моніторинг та сигналізація щодо робочих станів та станів акумуляторів
  • Інтелектуальне керування акумуляторами та навантаженням
24 В з розв’язкою

24 В з розв’язкою

Для створення максимально надійної мережі допоміжної напруги для установок з найвищими вимогами до експлуатаційної готовності необхідне резервне використання електричного живлення. Для резервування здійснюється паралельне підключення двох джерел електричного живлення з розв’язкою, яка забезпечується резервними модулями. Завдяки безперервному резервуванню до навантаження двома окремими шляхами струму та запобіганню помилкам Single Point of Failures модуль QUINT S-ORING у поєднанні з електричним живленням QUINT пропонує максимальний рівень безпеки.

  • Повний моніторинг розв’язки по всіх пунктах системи живлення
  • Подвійний захист від перенапруг вторинної сторони з сертифікацією SIL3
  • Найменша розсіювана потужність завдяки технології польового транзистору типу метал-оксид-напівпровідник
24 В відновлені

24 В відновлені

У більшості застосунків, практично у всіх галузях промисловості, більше ніж один споживач постійного струму паралельно живиться від джерела електричного живлення. Для чутливих споживачів, таких як, наприклад, контролери або датчики, рекомендовано відокремити їх від інших споживачами, щоб уникнути перешкод від зворотного зв’язку. Завдяки використанню нашого перетворювача постійного струму QUINT DC/DC-Wandler ви можете гальванічно розділяти ваші споживачі та забезпечувати таким чином ще більший рівень безпеки вашим застосуванням.

  • Розділення споживачів шляхом гальванічної розв’язки
  • Відновлення падіння напруги, наприклад, на кінцях довгих ліній
  • Перетворення рівня напруги між 12 В, 24 В та 48 В постійного струму

Прості процеси: від ідеї до безперебійної роботи


Простий вибір продукції, встановлення та обслуговування

Рішення електричного живлення QUINT не тільки забезпечує максимальну експлуатаційну готовність, а також дозволяє просто виконувати вибір продукції, встановлення та обслуговування:

  • Цифровий опис виробів: уніфіковані цифрові описи виробів спрощують процес інженерного проєктування, монтажу виробів і технічне обслуговування.

  • Індивідуальна конфігурація: оптимальне налаштування електричного живлення QUINT POWER відповідно до вашого застосування. Ви можете індивідуально налаштовувати різні параметри й замовити спеціальне джерело живлення у кількості від 1 штуки.

  • Простий монтаж: технологія з’єднання Push-in для швидкого та простого встановлення.

  • Заплановані інтервали обслуговування: завдяки системі управління акумулятором з IQ Technology ви отримаєте завчасне повідомлення про відмову.

  • Дистанційний контроль: завдяки використання інтелектуального джерела безперебійного живлення ви в будь-який час і з будь-якого місця можете дізнатися робочий стан установки.

Жива демонстрація
Інтелектуальна система живлення

Завдяки інтелектуальній системі електричного живлення QUINT з системою управління акумулятором (BMS) та технології IQ Technology ви знатимете рівень заряду й залишковий час роботи пристрою накопичення енергії й будете завчасно попереджені про відмови.

Перегляньте живу демонстрацію нашої системи електричного живлення від PHOENIX CONTACT Metal Parts Production. Інтерактивна хмарна панель відображає дані стану системи електричного живлення в режимі 24/7.

Користувач: demohmi
Пароль: Demo1234

Жива демонстрація QUINT POWER
Розумне рішення QUINT UPS

Забезпечити нескінченно високу експлуатаційну готовність обладнання? Найважливіші відповіді на ваші питання!

Як забезпечити надійне живлення навіть при відключенні електроенергії?
Джерело безперебійного живлення, яке складається з джерела живлення, ДБЖ та пристрою накопичення дозволить вам уникнути відмов вашої установки. У разі відключення електроенергії живлення бере на себе джерело безперебійного живлення. Воно переключає живлення на пристрій накопичення енергії і забезпечує підключені споживачі безперебійною подачею струму. Щоб встановити джерело безперебійного живлення, виберіть модуль джерела безперебійного живлення, відповідний струму навантаження, і об’єднайте його з пристроєм накопичення, який підходить до вашого застосування.

Як довго і надійно забезпечується живлення установки в разі відключення електроенергії?
Наші пристрої накопичення забезпечать буферизацію вашої установки від декількох секунд до декількох годин. Умови навколишнього середовища та умови експлуатації всередині вашого застосування впливають на строк служби пристрою накопичення енергії. Свинцевокислотні батареї забезпечують тривалий час буферизації, в той час як літій-іонні батареї і конденсаторні модулі відрізняються високою температурною і циклічною стійкістю.

Як можна компенсувати коливання напруги в установці?
Якщо на кінцях довгих ліній виникає падіння напруги, то воно надійно відновлюється до номінальної вихідної напруги завдяки широкому вхідному діапазону перетворювача постійного струму. Споживачі отримають безпечне і надійне живлення також в системах з акумуляторним живленням. Таким чином повністю забезпечується регульована постійна напруга.

Як можна підвищити якість напруги для особливо чутливих споживачів в установці?
Перетворювач постійного струму QUINT має гальванічну ізоляцію, яка відокремлює чутливих споживачів від споживачів, що створюють перешкоди і таким чином забезпечує надійне живлення.

Як реалізується резервна система електричного живлення з розділеними шляхами струму та прямим поділом навантаження?
За допомогою паралельного режиму електричного живлення QUINT здійснюється рівномірний поділ навантаження на обидва джерела живлення. Графічна характеристика злегка нахиляється так, що робочі точки обох пристроїв зустрічаються посередині. У поєднанні з модулями QUINT S-ORING обидві мережі живлення розв’язані окремо одна від одної.

Чим паралельне з’єднання для підвищення потужності відрізняється від резервної експлуатації?
У разі збільшення потужності загальне навантаження дорівнює максимальному струму обох джерел живлення. Якщо пристрій відмовляє, то безпечне живлення навантаженням не забезпечується. У разі резервування обидва джерела електричного живлення повинні бути спроєктовані таким чином, щоб вони могли нести весь струм навантаження самостійно. Це означає максимальне навантаження 50% на джерело живлення.

Нескінченна кількість можливостей застосування Потужне рішення електричного живлення QUINT особливо годиться для галузей промисловості, які вимагають максимальної експлуатаційної готовності.

Переробна промисловість
Автомобільна галузь
Вітроенергетика
Передача та розподіл енергії
Контейнерне судно
Залізнична галузь
Міська інфраструктура