Battery charger QUINT CHARGER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 10 A
DC-USV und DC-USV mit integrierter Kapazität
Die DC-USV sorgt mit einer unterbrechungsfreien Versorgung für höchste Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Auch wenn das Versorgungsnetz ausfällt, versorgt die DC-USV Ihre Anwendung zuverlässig weiter. Sie verhindert Ausfälle und Stillstände Ihrer Anlage. Wichtige Prozesse laufen weiter. Wählen Sie Ihre USV-Lösung mit dem passenden Batteriemodul oder mit integrierter Kapazität.
QUINT UPS, IQ Technology, USB, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 5 A, charging current: 1.5 A
QUINT capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 40 A, charging current: 5 A
QUINT capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 5 A, charging current: 1.5 A
QUINT capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter
Нові вироби
Висока експлуатаційна готовність у разі перебоїв в електропостачанні
ДБЖ з вбудованим джерелом живлення
TRIO UPS забезпечує максимальну експлуатаційну готовність обладнання в разі збою в електропостачанні. Воно поєднує в компактному корпусі сигналізацію, діагностику, підключення до промислових ПК і ПЛК, а також функцію холодного пуску. Динамічний резерв потужності робить його особливо надійним.
Основні характеристики
- Стан акумулятора (SOH) можна визначити за допомогою світлодіода
- Запуск від акумулятора за допомогою кнопки на передній панелі
- Інтелектуальний режим заряджання завдяки зовнішньому датчику температури
- Додаткова можливість зв'язку через RS-485 або USB-C
- Динамічний резерв потужності: перевантажувальна здатність 150 % від джерела живлення
- Динамічний резерв потужності акумулятора: до 400 % від акумулятора
Переваги
- Безпосередня діагностика завдяки багатоколірним світлодіодам і сигнальним контактам для чіткого відображення стану
- Проста експлуатація завдяки електромонтажу без використання інструментів за допомогою Push-in
- Міцність і надійність завдяки динамічному резерву потужності та інтелектуальному режиму заряджання акумулятора
- Економія місця завдяки поєднанню джерела живлення і ДБЖ в одному корпусі
- Опціонально розумна параметризація та моніторинг через інтерфейсне з’єднання
Розумне ДБЖ для постійного струму з технологією IQ Technology
ДБЖ для постійного струму з технологією IQ
Завдяки системі управління акумулятором із технологією IQ Technology та найпотужнішому зарядному пристрою розумне ДБЖ QUINT DC UPS забезпечує особливо високу експлуатаційну готовність обладнання.
ДБЖ можна легко інтегрувати до наявних промислових мереж за допомогою вбудованого інтерфейсу Ethernet.
Сумісний з інтерфейсом Ethernet:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Поєднуйте наші модулі ДБЖ з нашими джерелами живлення та акумуляторними модулями й отримайте індивідуальне безперебійне рішення.
ДБЖ для постійного струму із вбудованим джерелом живлення
ДБЖ для постійного струму із вбудованим джерелом живлення
ДБЖ TRIO DC UPS забезпечує максимальну експлуатаційну готовність вашої системи в разі збоїв в електромережі.
ДБЖ TRIO DC UPS поєднує в собі джерело безперебійного живлення з інтегрованим джерелом живлення, що дозволяє заощадити місце в шафі керування.
Надійне рішення пропонує комплексні функції, такі як сигналізація, діагностика, підключення до промислових ПК і ПЛК, а також функцію холодного запуску в компактному корпусі.
Завдяки електромонтажу без використання інструментів за технологією Push-in, обслуговування та введення в експлуатацію є особливо простими.
Завдяки динамічному резерву потужності та інтелектуальному режиму заряджання ДБЖ TRIO DC UPS гарантує особливо високу надійність.
Виберіть правильний акумуляторний модуль TRIO відповідно до необхідного часу буферизації і з легкістю створіть свою індивідуальну систему.
ДБЖ постійного струму із вбудованим акумулятором
ДБЖ постійного струму із вбудованим акумулятором
Компактний ДБЖ постійного струму з вбудованим акумулятором особливо компактний. Тому воно годиться для простого додаткового оснащення наявних систем. Крім того, ДБЖ для постійного струму вирізняється особливою простотою експлуатації завдяки можливості заміни батареї під час роботи без використання інструментів і вбудованому інтерфейсу зв’язку.
ДБЖ постійного струму із вбудованим акумулятором для циклічних відмов тривалістю до декількох хвилин.
ДБЖ постійного струму із вбудованим акумулятором
ДБЖ постійного струму із вбудованим акумулятором компенсує циклічні відмови тривалістю до декількох хвилин. Вбудований інтерфейс забезпечує можливість простої інтеграції у промислові мережі. Акумуляторний модуль поєднує електронний комутаційний пристрій і пристрій накопичення енергії в одному компактному корпусі. Функцію пристрою накопичення енергії виконують двошарові конденсатори, що не потребують технічного обслуговування.
Залежно від сфери застосування доступні модулі на 1 кДж, 4 кДж, 8 кДж або 16 кДж з комунікаційними інтерфейсами або без них.