IQ Technology IQ Technology зробить вашу систему живлення «розумною». Розумне джерело безперебійного живлення із технологією IQ контролює та оптимізує роботу пристрою накопичення енергії, знижує витрати на технічне обслуговування та підвищує експлуатаційну готовність вашої установки. Джерело безперебійного живлення можна без проблем інтегрувати в наявні промислові мережі завдяки вбудованим інтерфейсам для PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® або USB.

Інтелектуальні джерела живлення QUINT DC UPS перед вітропарком на узбережжі

Розумне рішення для максимальної експлуатаційної готовності

Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) забезпечують подачу струму навіть у разі відмови електричної мережі. Завдяки нашій технології IQ ви завжди на крок попереду: вона інформує про рівень заряду та залишковий час роботи пристрою накопичення енергії, максимально збільшує строк його експлуатації та завчасно попереджає про вихід із ладу. Уся потрібна інформація передається на комп’ютери та системи керування вищого рівня.

Технологія IQ: розумне рішення для максимальної експлуатаційної готовності

QUINT DC UPS: розумні технології та комунікація
QUINT DC UPS: розумні технології та комунікація YouTube
Інтелектуальне управління акумулятором з IQ Technology

Інтелектуальне управління акумулятором з IQ Technology

Інтелектуальне управління акумулятором

Інтелектуальна управління акумулятором із IQ Technology визначає тип підключеного пристрою накопичення енергії, реєструє всю важливу інформацію та інформує вас про це відповідним чином.

SOC — State of Charge
Безперервне визначення та відтворення поточного рівня заряду та залишкового часу роботи пристрою накопичення енергії.

SOH — State of Health
Відображення залишкового строку служби акумуляторної батареї та завчасне попередження про вихід із ладу.

Дисплей для моніторингу пристрою накопичення енергії

Інтелектуальний контроль пристрою накопичення енергії

Інтелектуальний контроль пристрою накопичення енергії

Intelligent Battery Control
Автоматичне розпізнавання типу підключеного акумулятора та максимальне збільшення строку експлуатації завдяки оптимізованій кривій заряджання.

Intelligent Charging
Адаптація зарядного струму забезпечує максимально швидку підзарядку та високий рівень експлуатаційної готовності пристрою накопичення енергії.

QUINT DC UPS з різними інтерфейсами

Інтерфейси для інтеграції промислових мереж

Інтеграція промислових мереж

За допомогою різних інтерфейсів QUINT DC UPS можна без жодних проблем
інтегрувати в такі наявні промислові мережі:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

2-портовий комутатор
Наш пристрій QUINT DC UPS обладнаний 2-портовим комутатором. Завдяки цьому пристрій можна гнучко інтегрувати в наявні промислові мережі.