TRIO UPS - UPS with integrated power supply, DIN rail mounting, Push-in connection, output: 24 V DC / 10 A
DC-USV und DC-USV mit integrierter Kapazität
Die DC-USV sorgt mit einer unterbrechungsfreien Versorgung für höchste Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Auch wenn das Versorgungsnetz ausfällt, versorgt die DC-USV Ihre Anwendung zuverlässig weiter. Sie verhindert Ausfälle und Stillstände Ihrer Anlage. Wichtige Prozesse laufen weiter. Wählen Sie Ihre USV-Lösung mit dem passenden Batteriemodul oder mit integrierter Kapazität.
TRIO capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, USI (Universal Service Interface), DIN rail mounting, input:1-phase, output: 24 V DC / 5 A / 12 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter
TRIO UPS - UPS with integrated power supply, USI (Universal Service Interface), DIN rail mounting, Push-in connection, output: 24 V DC / 10 A
TRIO UPS - UPS with integrated power supply, DIN rail mounting, Push-in connection, output: 24 V DC / 5 A
Uninterruptible power supply with integrated power supply unit, 4 A, in combination with MINI-BAT/12/DC 1.6 Ah or 2.6 Ah
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A, charging current: 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, PROFINET, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 40 A, charging current: 5 A
QUINT UPS with IQ Technology, RJ45 communication interfaces (PROFINET), for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A, charging current: 3 A
QUINT capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, USB (Modbus/RTU), DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter
TRIO UPS - UPS with integrated power supply, USB (Modbus/RTU), DIN rail mounting, Push-in connection, input: 3-phase, output: 24 V DC / 20 A
Нові вироби
ДБЖ постійного струму з технологією IQ Technology
Завдяки системі управління акумулятором із технологією IQ Technology та найпотужнішому зарядному пристрою розумне ДБЖ QUINT DC UPS забезпечує особливо високу експлуатаційну готовність обладнання. Завдяки вбудованому інтерфейсу Ethernet ДБЖ можна легко інтегрувати у промислову мережу.
Сумісний з інтерфейсом Ethernet:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Поєднуйте наші модулі ДБЖ з нашими джерелами живлення та акумуляторними модулями й отримайте індивідуальне безперебійне рішення.
ДБЖ постійного струму із вбудованим акумулятором
ДБЖ постійного струму із вбудованим акумулятором компенсує циклічні відмови тривалістю до декількох хвилин. Вбудований інтерфейс забезпечує можливість простої інтеграції у промислові мережі. Акумуляторний модуль поєднує електронний комутаційний пристрій і пристрій накопичення енергії в одному компактному корпусі. Функцію пристрою накопичення енергії виконують двошарові конденсатори, що не потребують технічного обслуговування. Залежно від сфери застосування доступні модулі на 1 кДж, 4 кДж, 8 кДж або 16 кДж з комунікаційними інтерфейсами або без них.
ДБЖ постійного струму із вбудованим джерелом живлення
ДБЖ TRIO DC UPS поєднує у собі джерело безперебійного живлення з інтегрованим джерелом живлення, що дозволяє заощадити місце у шафі керування. Надійне рішення пропонує комплексні функції, такі як сигналізація, діагностика, підключення до промислових ПК і ПЛК, а також функцію холодного запуску у компактному корпусі. Завдяки електромонтажу без використання інструментів за технологією Push-in обслуговування та введення в експлуатацію є особливо простими. Завдяки динамічному резерву потужності та інтелектуальному режиму заряджання ДБЖ TRIO DC UPS гарантує особливо високу надійність. Виберіть правильний акумуляторний модуль TRIO відповідно до необхідного часу буферизації і з легкістю створіть свою індивідуальну систему.
ДБЖ постійного струму з інтегрованим джерелом живлення та ємнісним пристроєм накопичення енергії
TRIO3-CAP для систем постійного струму — це рішення, що не потребує обслуговування, зі вдесятеро довшим терміном служби для живлення критичних навантажень. Пристрій 3-в-1 поєднує джерело живлення, джерело безперебійного живлення (ДБЖ) та пристрій накопичення енергії в одному корпусі. Це дозволяє заощадити місце та скорочує час монтажу. В особливих ситуаціях подачі живлення, таких як запуск навантаження або перевантаження, надійну подачу енергію забезпечує вбудована функція резервування. Динамічний резерв потужності забезпечує до 150 % потужності протягом 5 с, а резерв CAP з пристрою накопичення енергії — навіть до 350 % протягом 350 мс. Енергія, необхідна для подачі живлення у разі відключень електроенергії, зберігається у двошарових конденсаторах, які витримують щонайменше 500 000 циклів заряджання та розряджання.
ДБЖ постійного струму із вбудованим акумулятором
Компактний ДБЖ постійного струму з вбудованим акумулятором особливо компактний. Тому воно годиться для простого додаткового оснащення наявних систем. Крім того, ДБЖ для постійного струму вирізняється особливою простотою експлуатації завдяки можливості заміни батареї під час роботи без використання інструментів і вбудованому інтерфейсу зв’язку.