Розподільні коробки

Розподільні коробки для систем передачі сигналів і живлення

Розподільні коробки призначені для швидкого та контрольованого польового електромонтажу. Розподільні коробки просто об’єднують декілька провідників в один магістральний кабель, зв’язаний із контролером. Індикатор стану забезпечує контроль за великої кількості сигналів.

Go to Product Detail Page for item 1175447
SACB-8/16-PT QO - Distributor box
SACB-8/16-PT QO - Distributor box
1175447

Distributor box, connection method: QUICKON, 0.14 mm2 ... 0.75 mm2, number of slots: 8, number of positions: 5, slot assignment: Double, status display: no, Universal; master cable connection: Push-in connection 180°, shielding: no, When connecting 5 conductors, max. 0.5 mm2 can be connected

Переваги

  • Гнучкі можливості електромонтажу завдяки багатому вибору продукції та різноманітним з’єднанням для магістрального проводу розподільної коробки
  • Підвищена доступність машини завдяки швидкій і простій діагностиці
  • Безпечне використання на польовому рівні завдяки залитому корпусу та високим ступеням захисту

Нові вироби

Розподільна коробка M12 Push-Pull зі вставним з’єднанням у кришці

Розподільні коробки M12 зі швидкою системою фіксації Push-Pull

Новий стандарт для систем автоматизації

Нові розподільні коробки M12 забезпечують можливість інтуїтивного монтажу без використання інструментів. Магістральні кабелі та з’єднувачі M12 зручно та надійно підключаються напряму. Це забезпечує можливість значної економії часу і надійність кабельних з’єднань.

Основні характеристики

  • Вставна з’єднувальна коробка
  • Підключення магістрального кабелю за допомогою технології Push-in
  • Швидка система фіксації Push-Pull згідно з IEC 61076-2-010
  • А-кодування, 4- і 5-полюсні варіанти, без екранування
  • Поперечний переріз з’єднання: від 0,14 мм² до 1,5 мм²
  • Ступінь захисту: IP65, IP67
  • Діапазон температури: від -25 °C до 80 °C

Переваги

  • Економія часу, монтаж без інструментів завдяки вставній з’єднувальній коробці з блокуванням зміни кроку
  • Просте підключення магістрального кабелю за допомогою технології Push-in
  • Швидкий, надійний монтаж з’єднувачів за допомогою швидкої системи фіксації Push-Pull
  • Більше гнучкості завдяки портам M12 для класичних гвинтових з’єднувачів або з’єднувачів Push-Pull
  • Чітке призначення завдяки маркуванню на кришці та корпусі основи

Розподільна коробка для зовнішнього застосування на машині

Розподільна коробка для зовнішнього застосування на машині

Пасивні розподільні коробки для будь-якого застосування

Пасивні системи розподілу в децентралізованій технології з’єднання забезпечують з’єднання між периферійними пристроями та ПЛК. Phoenix Contact пропонує відповідні коробки датчиків/виконавчих елементів для кожного застосування. Від різних розмірів нарізі, різних з’єднувальних технологій магістрального кабелю та системи швидкого з’єднання до продукції, що виходить за рамки класичних промислових специфікацій.

Монтаж без інструментів за допомогою розподільних коробок M12 Push-Pull

Монтаж без інструментів за допомогою розподільних коробок M12 Push-Pull

Монтаж без інструментів за допомогою розподільних коробок M12 Push-Pull

Розподільні коробки M12 Push-Pull забезпечують можливість інтуїтивного монтажу без використання інструментів. Магістральні кабелі та з’єднувачі M12 зручно та надійно підключаються напряму. Це забезпечує можливість значної економії часу і надійність кабельних з’єднань.

Ефективне зв’язування та розподіл

Огляд асортименту розподільних коробок
Розподільні коробки з ножовим з’єднанням IDC
Герметизовані розподільні коробки
Розподільна коробка з подвійним призначенням
Розподільна коробка зі вставним з’єднанням з магістральним кабелем
Огляд асортименту розподільних коробок

Залежно від варіантів застосування доступні розподільники у повністю залитому корпусі з розміром нарізі M8, а також розподільники з розміром нарізі M12 у металевому або пластмасовому корпусі. При цьому доступні різні виконання підключення магістрального кабелю.

Розподільні коробки з ножовим з’єднанням IDC

Заощаджуйте час і з’єднувачі. Під’єднуйте відкриті кінці провідників напряму й без зняття ізоляції до розподільника за допомогою ножового з’єднання IDC QUICKON.

Герметизовані розподільні коробки

Навіть під дією факторів, що викликають корозію, розподільники в залитих корпусах гарантують надійний захист друкованих плат.

Розподільна коробка з подвійним призначенням

Використання Y-подібних розподільників дає змогу підключати дві сигнальні лінії до одного слоту. Це дозволяє заощаджувати простір в установці та кошти на кабельному з’єднанні.

Розподільна коробка зі вставним з’єднанням з магістральним кабелем

Розподільні коробки M12 Push-Pull для самостійного монтажу оснащені з’єднувальною кришкою з блокування зміни кроку. Кришка просто встановлюється на основу колодки розподільної коробки без гвинтів. Фіксуючі гачки забезпечують надійну фіксацію. З’єднувальну коробку також можна зняти без інструментів, якщо її потрібно замінити. Просто посуньте фіксуючі гачки вперед пальцем, і замок буде відкрито.

Розподільні коробки для спеціалізованих систем

Екранована розподільна коробка M12
Розподільна коробка для експлуатації просто неба
Розподільна коробка з високоякісної сталі для харчової промисловості із закритими кабелями та з’єднувачами
Екранована розподільна коробка M12

Розподільні коробки, кабелі та з’єднувачі з 360-градусним екрануванням для датчиків і виконавчих елементів забезпечують надійну передачу сигналів навіть у системах з високим рівнем електромагнітних завад.

Розподільна коробка для експлуатації просто неба

Кабельні з’єднання M12 для використання просто неба розраховані на постійно суворі умови: вплив ультрафіолетового випромінювання, спеки, морозу, озону, а також перепадів температур. Окрім того, кабельні з’єднання мають витримувати дію струменів води й різноманітних мастильних матеріалів, а також сильні вібрації та струси.
Завдяки використанню високоякісних матеріалів наші кабельні з’єднання M12 для зовнішньої експлуатації стійкі до корозії та екстремальних умов навколишнього середовища.

Розподільна коробка з високоякісної сталі для харчової промисловості із закритими кабелями та з’єднувачами

До компонентів і матеріалів, що використовуються в харчовій промисловості, висувають високі вимоги стосовно ступеня захисту, стійкості до корозії та гігієнічності. Компанія Phoenix Contact пропонує комплексні рішення для застосування в цій сфері. Завдяки особливій гігієнічній конструкції розподільні коробки дуже просто чистити, а високоякісна сталь забезпечує комплексний захист від корозії.