Реле сполучення на DIN-рейці

Реле сполучення

Реле сполучення є незамінною частиною промислової автоматизації, де надійність, безпека та ефективність мають велике значення. Покладіться на широкий асортимент наших напівпровідникових та електромеханічних реле, доступних у змінному виконанні та як готові модулі. Реле сполучення, реле сполучення із примусовою комутацією, компактні релейні модулі та реле для вибухонебезпечного середовища також сприяють високій експлуатаційній готовності обладнання для ваших завдань.

Порівняння релейних модулів Електронні та електромеханічні реле сполучення: використання для вашого застосування в усьому світі

Знайти правильні реле для конкретного застосування не завжди легко. Цей огляд допоможе вам зорієнтуватися. Перше уявлення дають такі критерії, як кількість контактів, система шунтування, функціональні можливості та розширення, сертифікації й декларації виробника, можливість захисту навантаження та застосування з надійним зворотним зв’язком. Знайдіть відповідні релейні модулі для свого застосування в нашому широкому асортименті продукції.

Надкомпактні релейні модулі
Універсальна промислова система реле
Надкомпактні релейні модулі

PLC-INTERFACE

Універсальна промислова система реле

RIFLINE complete

Технології з’єднання Push-in, гвинтове з’єднання Push-in
Кількість контактів До 2 контактів перемикача До 4 контактів перемикача
Система шунтування Нарізувані перемички FBST...-PLC... Перемички CLIPLINE complete FBS...
Функції Широкий спектр функцій у дуже компактному дизайні та галузеві варіанти електроніки Стандартні функції в різних конструкціях з багатополюсними реле
Відповідність сертифікації та декларації виробника UL та CSA, включаючи HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (відповідність для RIF-2)
Розширення функцій Підключення до системних кабелів і програмованих логічних реле Підключення до системного кабелю (RIF-1)
Можливість захисту навантаження Знімний адаптер плавких запобіжників, вбудований автоматичний вимикач Знімний адаптер плавких запобіжників (RIF-0)
Додаток із надійним зворотним зв'язком Варіанти з 2-полюсними релейними модулями з контактами із примусовим замиканням і розмиканням Послідовний асортимент продукції з 2- і 4-полюсними релейними модулями із контактами із примусовим замиканням і розмиканням
До списку продукції До списку продукції

Нові вироби

Особливо компактний модуль реле із примусовою комутацією на DIN-рейці
Мережева дистанційна релейна система PLC-INTERFACE Ethernet-шлюз на DIN-рейці
PLC-INTERFACE з електронним запобіжником на DIN-рейці
Інверторний модуль PLC-INTERFACE на DIN-рейці

Особливо компактні модулі із примусовою комутацією

Шестиполюсні з технологією з’єднання Push-in

Особливо компактний релейний модуль RIFLINE complete надійно виконує перемикання завдяки шести контактам із примусовою комутацією і технологією з’єднання Push-in. Скористайтеся перевагами розподілу потенціалу A2 за допомогою перемичок на вхідному боці та надійного зворотного зв’язку у своєму застосуванні.

Основні характеристики

  • Технологія з’єднання Push-in
  • Габаритна ширина лише 20,9 мм
  • Релейний модуль з 6-полюсним реле із примусовою комутацією
  • Розподіл потенціалів A2 за допомогою перемичок на вхідному боці
  • Надійний зворотний зв’язок

Переваги

  • Компактне перемикання завдяки габаритній ширині всього 20,9 мм
  • Контакти із примусовим замиканням і розмиканням завдяки шестиполюсним реле
  • Швидке та просте підключення релейних модулів завдяки технології з’єднання Push-in
  • Простий розподіл потенціалів за допомогою вставних перемичок на вхідному боці

Мережева дистанційна релейна система

Багатопротокольне підключення до контролера

Модульна дистанційна релейна система із гнучким призначенням каналів підтримує до 56 каналів вводу-виводу у простих застосуваннях. Скористайтеся перевагами високої гнучкості та інтуїтивної інтеграції завдяки сумісності з поширеним програмним забезпеченням для керування.

Основні характеристики

  • Багатопротокольне підключення: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Проста інтеграція у програмне забезпечення контролера за допомогою файлів опису пристрою
  • Сумісність із релейними й аналоговими модулями PLC-INTERFACE
  • Діапазон температури: від -40 °C до +60 °C
  • Максимальна кількість каналів: до 56 каналів

Переваги

  • Гнучка конфігурація каналів (DI, DO, AI, AO) і компактна конструкція для простих застосувань з малою та середньою кількістю каналів у децентралізованих блоках керування
  • Багатопротокольне підключення завдяки інноваційному мережевому модулю з високопродуктивним чипсетом (резервування PROFINET класу C і S2)
  • Інтуїтивно зрозуміла та швидка інтеграція в рівень керування завдяки сумісності з наявним програмним забезпеченням контролера

Релейні модулі — комутація та захист

Компактний електронний запобіжник

PLC-INTERFACE пропонує інноваційну комбінацію релейного інтерфейсу та електронного запобіжника (Circuit breaker) із габаритною шириною всього 6,2 мм, що дозволяє звільнити більше місця у шафі керування. Номінальний струм і характеристику вимкнення можна налаштувати індивідуально за допомогою DIP-перемикачів на пристрої.

Основні характеристики

  • Налаштування за допомогою DIP-перемикача
  • Електронний запобіжник (Circuit breaker) з фізичним роз’єднанням за допомогою реле
  • Сумісність із релейними модулями PLC-INTERFACE
  • Просте функціональне розширення в наявних системах
  • Економія місця за габаритної ширини 6,2 мм

Переваги

  • Компактний монтаж в шафі керування завдяки поєднанню релейного інтерфейсу та електронного запобіжника (Circuit breaker) за габаритної ширини 6,2 мм
  • Зменшення трудомісткості електромонтажу завдяки широкому асортименту приладдя, можливостей шунтування і системних кабельних рішень
  • Проста системна інтеграція та функціональне розширення наявних установок завдяки сумісності з релейними модулями PLC-INTERFACE

Релейні модулі — інвертування сигналів

Компактне інвертування сигналів (PNP/NPN)

Інверторний модуль — це рішення завширшки 6,2 мм для інвертування сигналів PNP в NPN і навпаки. Завдяки цьому елементу сполучення ви можете використовувати всі переваги релейної системи PLC-INTERFACE для реалізації різних типів комутації за допомогою технології Push-in і технології гвинтового з'єднання.

Основні характеристики

  • Інвертує сигнали з транзисторних виходів NPN з перемиканням заземлення на виходи PNP з перемиканням плюса, а також сигнали з PNP на NPN
  • Габаритна ширина: 6,2 мм
  • Push-in та гвинтова технологія з’єднання
  • Діапазон робочої температури до +60°C
  • Максимальна частота передачі: 15 кГц
  • Можливості шунтування

Переваги

  • Просте інвертування сигналів (PNP/NPN і навпаки) для DIN-рейки
  • Компактне рішення для шаф керування завдяки малій габаритній ширині 6,2 мм
  • Гнучке з'єднання завдяки варіантам з технологією Push-in і технології гвинтового з'єднання
  • Сумісність системи завдяки релейній системі PLC-INTERFACE з можливостями шунтування та маркування. Надкомпактні релейні модулі є частиною системи COMPLETE line