Тестові штекерні системи для систем захисту та обладнання для керування

Тестові штекерні системи для систем захисту та обладнання для керування

FAME — це інноваційна модульна тестова штекерна система для виконання вимірювань і перевірки у сфері захисних систем для пристроїв розподілу середньої та високої напруги. Тестові штекерні системи поєднують у собі складні комутаційні дії для функціональних випробувань перетворювачів струму та напруги, а також пускових та сигнальних контактів. Виконуйте ручні процеси тестування автоматично, безпечно та з мінімальними витратами часу.

Go to Product Detail Page for item 3069410
UTWE 6-2/A7 - Plug-in test socket
UTWE 6-2/A7 - Plug-in test socket
3069410

Plug-in test socket, VDE coded type A7, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, number of connections: 14, number of positions: 7, connection method: Screw connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting type: Panel mounting, color: gray

Конфігуратор FAME

Конфігуратор FAME

Конфігуратор для модульних тестових штекерних систем FAME

Створюйте індивідуальні тестові штекерні системи FAME для швидкої та простої перевірки функціонування трансформаторів струму та напруги, а також пускових і сигнальних контактів.

Переваги

  • Просто і швидко завдяки функціональному поєднанню комутаційних операцій
  • Максимальна безпека завдяки випереджальному та автоматичному короткому замиканню трансформатора
  • Економічність завдяки модульної конструкції відповідно до потреб та застосуванню стандартизованого приладдя
  • Заощадження місця завдяки компактним випробувальним блокам та розташованим зі зміщенням контрольним гніздам
  • Гнучкість завдяки вільному вибору між монтажем на стіні та монтажем на DIN-рейку з використанням стандартних системних аксесуарів CLIPLINE complete
  • Безпека користувача завдяки інтегрованому захисту від дотику
  • Наочність завдяки широким можливостям маркування та однозначному комутаційному положенню

Нові вироби

Тестовий штекер і випробувальний блок тестової штекерної системи FAME LPIT

FAME LPIT

Тестова штекерна система для датчиків слабкого сигналу

FAME LPIT уможливлює тестування датчиків слабкого сигналу у високовольтних і середньовольтних пристроях розподілу. Випробувальний блок надає повний доступ до всіх вісьмох сигнальних контактів інтерфейсу RJ45 захисного пристрою, що дозволяє вимірювати не тільки струм, напругу і частоту, але і якість мережі.

Основні характеристики

  • Тестовий штекер MV/HV: подача сигналу, відокремлена у вторинному колі через RJ45
  • Можливість тестування згідно з IEC 61869-10
  • Випробувальний блок MV: окремі входи датчиків U/I
  • Підключення проводу: RJ45
  • Випробувальний блок HV: жорстко змонтовані підключення датчика U/I
  • Підключення проводу: жорстке / гнучке, 0,2 мм² ... 4 мм²

Переваги

  • Повний доступ до всіх вісьмох сигналів датчика (на базі RJ45)
  • Без додаткового електромонтажу екранування завдяки литому металевому корпусу з окремим контактом екранування
  • Без витрати часу на окремий електромонтаж для тестування
  • Швидке та повторюване створювання сценаріїв для тестування декількох ліній
  • Високий рівень безпеки завдяки дверям шафи, зачиненим під час тестування реле

Тестові штекерні системи FAME Правильне рішення для будь-якої задачі

Все більше комутаційних установок та інтерфейсів потребують регулярної перевірки. Для запобігання витратам часу та коштів під час перевірки існує тестова штекерна система FAME. Тестова штекерна система функціонально підсумовує складні послідовності комутаційних дій.

Тестова штекерна система FAME 3 RACK

FAME 3 RACK, тестова штекерна система без робочої вилки, поєднує складні комутаційні дії для функціональних випробувань перетворювачів струму та напруги, а також пускових та сигнальних контактів в одному компактному блоці, що заощаджує місце. Для цього точки перемикання можна попередньо визначити у модульному випробувальному блоці. Система працює за принципом розмикання. Робоча вилка не потрібна. FAME 3 RACK оснащено роз’ємом з кільцевим кабельним наконечником з гвинтами, що не випадають, на внутрішній сторінці шафи керування. Для монтажу систему можна зафіксувати у вирізі у панелі або на 19-дюймовій стойці. Завдяки модульності системи FAME 3 Rack можна створювати випробувальні блоки від двох до чотирьох монтажних одиниць з різною кількістю полюсів. Систему можна придбати у виконанні зі стандартним штекером або поворотним штекером з певними положеннями фіксації. Для додаткового розпізнавання стану доступні варіанти з допоміжним контактом (AUX).

Випробувальний блок і тестовий штекер системи FAME 3 SL

Тестова штекерна система FAME 3 SL

FAME 3 SL являє собою компактний варіант системи FAME 3. Для цього FAME 3 SL об’єднує складні комутаційні процеси для функціональних випробувань трансформаторів струму та напруги, а також пускових та сигнальних контактів в окремі компактні блоки різного кольору. Принцип функціонування систем майже ідентичний. Однак вони розрізняються монтажем випробувального блока та використанням тестового штекера.

Тестова штекерна система FAME 3

FAME 3, тестова штекерна система без робочої вилки, поєднує складні комутаційні дії для функціональних випробувань перетворювачів струму та напруги, а також пускових і сигнальних контактів в одному компактному блоці, що заощаджує місце. Система працює за принципом розмикання. Автоматична функція короткого замикання трансформатора здійснюється за допомогою перемичок, що вставляються у випробувальний блок. FAME 3 оснащено роз’ємом з кільцевим кабельним наконечником на внутрішній сторінці шафи керування. Для монтажу систему можна зафіксувати у вирізі у панелі. Систему можна придбати у виконанні зі стандартним штекером, компактним штекером або поворотним штекером з певними положеннями фіксації. Для додаткового розпізнавання стану доступні варіанти з допоміжним контактом (AUX).

Тестова штекерна система FAME 2

FAME 2, тестова штекерна система без робочої вилки, поєднує складні комутаційні дії для функціональних випробувань перетворювачів струму та напруги, а також пускових і сигнальних контактів в одному компактному блоці, що заощаджує місце. Для цього точки перемикання можна попередньо конфігурувати у штекері за допомогою довжини контактного язичка. Система працює за принципом розмикання. Автоматична функція короткого замикання трансформатора здійснюється за допомогою перемичок, що вставляються в тестовий штекер. Як і FAME 1, система також доступна у виконанні з гвинтовим з’єднанням або з’єднанням Push-in. Для монтажу систему можна зафіксувати у вирізі у панелі або DIN-рейці за допомогою спеціальних випробувальних блоків. FAME 2 можна придбати у виконанні зі стандартним штекером або поворотним штекером з певними положеннями фіксації. Для додаткового розпізнавання стану доступні варіанти з допоміжним контактом (AUX).

Тестова штекерна система FAME 1

Для цього FAME 1 об’єднує складні комутаційні процеси для функціональних випробувань трансформаторів струму та напруги, а також пускових та сигнальних контактів в окремі компактні блоки. Система працює за принципом розмикання. Тому в нормальному режимі роботи потрібна робоча вилка. Автоматична функція короткого замикання трансформатора здійснюється за допомогою перемичок, що вставляються у випробувальний блок. Систему оснащено гвинтовими з’єднаннями або з’єднаннями Push-in на внутрішній стінці шафи керування. Для монтажу випробувальний блок можна легко зафіксувати у вирізі в панелі за допомогою гвинтів. Систему можна придбати у виконанні зі стандартним штекером або компактним штекером. Для додаткового розпізнавання стану доступні варіанти з допоміжним контактом (AUX).

Брошура про продукцію «Тестові штекерні системи і контрольні розділювальні клеми»

Брошура щодо тестових штекерних систем

Матеріали для завантаження

Хочете отримати друковані матеріали з інформацією про наші тестові штекерні системи? Нижче наведено брошуру про тестові штекерні системи. Тут ви можете ознайомитися з оглядом різних тестових штекерних систем та асортиментом контрольних розділювальних клем.

Огляд різних тестових штекерних систем FAME

Огляд тестових штекерних систем FAME

Огляд різних тестових штекерних систем FAME