Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Rated cross section: 2.5 mm2, color: red
Тестові штекерні системи для систем захисту та обладнання для керування
FAME — це інноваційна модульна тестова штекерна система для виконання вимірювань і перевірки у сфері захисних систем для пристроїв розподілу середньої та високої напруги. Тестові штекерні системи поєднують у собі складні комутаційні дії для функціональних випробувань перетворювачів струму та напруги, а також пускових та сигнальних контактів. Виконуйте ручні процеси тестування автоматично, безпечно та з мінімальними витратами часу.
Test plug, with twist grip, VDE coded type H19, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, number of positions: 19, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Plug-in test socket, nom. voltage: 400 V, number of connections: 8, number of positions: 4, connection method: Ring cable lug, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, mounting type: Panel mounting, color: gray
Test plug, A detailed circuit diagram can be found under Miscellaneous Downloads, VDE coded type E7, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Plug-in test socket, nom. voltage: 400 V, number of connections: 40, number of positions: 20, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/7,5, color: gray
Plug-in test socket, nom. voltage: 400 V, number of connections: 28, number of positions: 14, connection method: Screw connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting type: Panel mounting, color: gray
Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, number of positions: 4, connection method: Cable lug connection, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Test plug, With twist grip, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, number of positions: 6, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Plug-in test socket, VDE coded type B14, nom. voltage: 400 V, number of connections: 28, number of positions: 14, connection method: Screw connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Конфігуратор FAME
Конфігуратор для модульних тестових штекерних систем FAME
Створюйте індивідуальні тестові штекерні системи FAME для швидкої та простої перевірки функціонування трансформаторів струму та напруги, а також пускових і сигнальних контактів.
Нові вироби
FAME LPIT
Тестова штекерна система для датчиків слабкого сигналу
FAME LPIT уможливлює тестування датчиків слабкого сигналу у високовольтних і середньовольтних пристроях розподілу. Випробувальний блок надає повний доступ до всіх вісьмох сигнальних контактів інтерфейсу RJ45 захисного пристрою, що дозволяє вимірювати не тільки струм, напругу і частоту, але і якість мережі.
Основні характеристики
- Тестовий штекер MV/HV: подача сигналу, відокремлена у вторинному колі через RJ45
- Можливість тестування згідно з IEC 61869-10
- Випробувальний блок MV: окремі входи датчиків U/I
- Підключення проводу: RJ45
- Випробувальний блок HV: жорстко змонтовані підключення датчика U/I
- Підключення проводу: жорстке / гнучке, 0,2 мм² ... 4 мм²
Переваги
- Повний доступ до всіх вісьмох сигналів датчика (на базі RJ45)
- Без додаткового електромонтажу екранування завдяки литому металевому корпусу з окремим контактом екранування
- Без витрати часу на окремий електромонтаж для тестування
- Швидке та повторюване створювання сценаріїв для тестування декількох ліній
- Високий рівень безпеки завдяки дверям шафи, зачиненим під час тестування реле
Тестові штекерні системи FAME Складні процеси контролю. Просте вставляння.
FAME перетворює складні процеси контролю на стандартизований і безпечний процес підключення. Стаціонарно встановлений випробувальний блок підключений до релевантних електричних кіл і сигнальних контурів системи. Після підключення тестового штекера необхідні для перевірки стани комутації встановлюються автоматично та в правильній послідовності. Завдяки цьому контрольні прилади можна підключати швидко, безпечно та з відтворюваними результатами, не втручаючись в існуючу електропроводку системи. Це зменшує витрати часу на перевірку, підвищує експлуатаційну безпеку й мінімізує ризик помилок під час експлуатації.
FAME LPIT Тестова штекерна система для датчиків слабкого сигналу
FAME LPIT розроблено спеціально для перевірки сучасних вимірювальних низької потужності (LPIT) у пристроях розподілу середньої та високої напруги. Система гарантує безпечний доступ до всіх релевантних сигналів датчиків без необхідності втручання в електропроводку обладнання. Таким чином FAME LPIT підтримує перехід до цифровізованих електромереж та інтелектуальних систем захисту.
Особливості
- Розроблено спеціально для датчиків LPIT і цифрових систем захисту
- Доступ до всіх сигнальних контактів RJ45 інтерфейсу пристроїв захисту
- Міцний металевий корпус, екранований від електромагнітного випромінювання
- Ідеальне рішення для систем із середньою та високою напругою
- Підтримує аналіз даних про мережу та якість мережі
FAME 3 RACK Максимальна гнучкість для 19-дюймових шаф керування
FAME 3 RACK розроблено для використання в 19-дюймових пристроях розподілу; ця система вирізняється надзвичайно високою щільністю монтажу й водночас забезпечує зручний електромонтаж. Модульна конструкція дозволяє виконувати складні завдання, пов’язані з контролем, для різних застосувань за допомогою лише одного тестового штекера.
Особливості
- Розроблено спеціально для встановлення в 19-дюймові стійки
- До 25 полюсів на кожен випробувальний блок
- Можливість конфігурування послідовності перемикання безпосередньо у випробувальному блоці
- Тестовий штекер із поворотною ручкою з заданими положеннями фіксації
- Доступний опціональний контакт стану для дистанційного моніторингу
- Варіанти з однобічним і двобічним підведенням провідників
FAME 3 SL Компактне рішення для стандартизованих завдань, пов’язаних із контролем
FAME 3 SL поєднує переваги серії FAME 3 з надзвичайно компактною конструкцією. Ця компактна тестова штекерна система ідеально підходить для застосувань із чітко визначеними вимогами до контролю, де перевага віддається передусім невеликій кількості полюсів і малим розмірам.
Особливості
- Надзвичайно компактна конструкція
- 4 або 6 полюсів
- Робоча вилка не потрібна
- Компактний штекер із фіксацією для безпечного використання
- Ідеальний варіант у разі обмеженого простору для монтажу
FAME 3 Універсальний стандарт для контролю захисту
FAME 3 — це універсальне рішення для перевірки та обслуговування пристроїв розподілу середньої та високої напруги. Система поєднує в собі високу гнучкість з інтуїтивно простим керуванням і підходить для широкого спектра застосувань із використанням трансформаторів струму та напруги.
Особливості
- Універсальна тестова штекерна система для перевірки захисних реле
- Модульна конструкція з кількістю полюсів від 4 до 20
- Автоматичне коротке замикання трансформатора у випробувальному блоці
- Доступні штекери з поворотною ручкою та компактні штекери
- Можливість конфігурування онлайн для індивідуальних застосувань
FAME 2 Максимальна гнучкість завдяки тестовому штекеру з можливістю конфігурування
Унікальною відмінністю FAME 2 є логіка комутації. Уся послідовність перевірки реалізується через один тестовий штекер із можливістю індивідуального конфігурування. У такий спосіб можлива реалізація складних послідовностей комутації лише з одним випробувальним блоком.
Особливості
- Послідовність комутації визначається за допомогою тестового штекера
- Замикання контактів із різницею в часі завдяки різній довжині контактів
- До 25 полюсів
- Можливий монтаж у дверцятах шафи керування або на DIN-рейці
- Чудове рішення для індивідуальних схем контролю
FAME 1 З робочою вилкою
FAME 1 — це оригінальна тестова штекерна система FAME, принциповою відмінністю якої від усіх інших варіантів є принцип замикання. У нормальному режимі роботи використовується робоча вилка, тому система чудово підходить для традиційних концепцій перевірки захисту.
Особливості
- Єдина система FAME з робочою вилкою
- Принцип замикання (N/O) замість принципу розмикання
- Автоматичне коротке замикання трансформатора у випробувальному блоці
- Доступні компактні й стандартні штекери
- Перевірене рішення для виконання класичних завдань, пов’язаних із захистом
Брошура щодо тестових штекерних систем
Матеріали для завантаження
Хочете отримати друковані матеріали з інформацією про наші тестові штекерні системи? Нижче наведено брошуру про тестові штекерні системи. Тут ви можете ознайомитися з оглядом різних тестових штекерних систем та асортиментом контрольних розділювальних клем.