Тестові штекерні системи для систем захисту та обладнання для керування

Тестові штекерні системи для систем захисту та обладнання для керування

FAME — це інноваційна модульна тестова штекерна система для виконання вимірювань і перевірки у сфері захисних систем для пристроїв розподілу середньої та високої напруги. Тестові штекерні системи поєднують у собі складні комутаційні дії для функціональних випробувань перетворювачів струму та напруги, а також пускових та сигнальних контактів. Виконуйте ручні процеси тестування автоматично, безпечно та з мінімальними витратами часу.

Go to Product Detail Page for item 3069450
PTRE 6-2/B7 - Plug-in test socket
PTRE 6-2/B7 - Plug-in test socket
3069450

Plug-in test socket, VDE coded type B7, nom. voltage: 400 V, number of connections: 14, number of positions: 7, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Конфігуратор FAME

Конфігуратор FAME

Конфігуратор для модульних тестових штекерних систем FAME

Створюйте індивідуальні тестові штекерні системи FAME для швидкої та простої перевірки функціонування трансформаторів струму та напруги, а також пускових і сигнальних контактів.

Нові вироби

Тестовий штекер і випробувальний блок тестової штекерної системи FAME LPIT

FAME LPIT

Тестова штекерна система для датчиків слабкого сигналу

FAME LPIT уможливлює тестування датчиків слабкого сигналу у високовольтних і середньовольтних пристроях розподілу. Випробувальний блок надає повний доступ до всіх вісьмох сигнальних контактів інтерфейсу RJ45 захисного пристрою, що дозволяє вимірювати не тільки струм, напругу і частоту, але і якість мережі.

Основні характеристики

  • Тестовий штекер MV/HV: подача сигналу, відокремлена у вторинному колі через RJ45
  • Можливість тестування згідно з IEC 61869-10
  • Випробувальний блок MV: окремі входи датчиків U/I
  • Підключення проводу: RJ45
  • Випробувальний блок HV: жорстко змонтовані підключення датчика U/I
  • Підключення проводу: жорстке / гнучке, 0,2 мм² ... 4 мм²

Переваги

  • Повний доступ до всіх вісьмох сигналів датчика (на базі RJ45)
  • Без додаткового електромонтажу екранування завдяки литому металевому корпусу з окремим контактом екранування
  • Без витрати часу на окремий електромонтаж для тестування
  • Швидке та повторюване створювання сценаріїв для тестування декількох ліній
  • Високий рівень безпеки завдяки дверям шафи, зачиненим під час тестування реле

Тестові штекерні системи FAME Складні процеси контролю. Просте вставляння.

FAME перетворює складні процеси контролю на стандартизований і безпечний процес підключення. Стаціонарно встановлений випробувальний блок підключений до релевантних електричних кіл і сигнальних контурів системи. Після підключення тестового штекера необхідні для перевірки стани комутації встановлюються автоматично та в правильній послідовності. Завдяки цьому контрольні прилади можна підключати швидко, безпечно та з відтворюваними результатами, не втручаючись в існуючу електропроводку системи. Це зменшує витрати часу на перевірку, підвищує експлуатаційну безпеку й мінімізує ризик помилок під час експлуатації.

FAME LPIT Тестова штекерна система для датчиків слабкого сигналу

FAME LPIT розроблено спеціально для перевірки сучасних вимірювальних низької потужності (LPIT) у пристроях розподілу середньої та високої напруги. Система гарантує безпечний доступ до всіх релевантних сигналів датчиків без необхідності втручання в електропроводку обладнання. Таким чином FAME LPIT підтримує перехід до цифровізованих електромереж та інтелектуальних систем захисту.

Особливості

  • Розроблено спеціально для датчиків LPIT і цифрових систем захисту
  • Доступ до всіх сигнальних контактів RJ45 інтерфейсу пристроїв захисту
  • Міцний металевий корпус, екранований від електромагнітного випромінювання
  • Ідеальне рішення для систем із середньою та високою напругою
  • Підтримує аналіз даних про мережу та якість мережі

FAME 3 RACK Максимальна гнучкість для 19-дюймових шаф керування

FAME 3 RACK розроблено для використання в 19-дюймових пристроях розподілу; ця система вирізняється надзвичайно високою щільністю монтажу й водночас забезпечує зручний електромонтаж. Модульна конструкція дозволяє виконувати складні завдання, пов’язані з контролем, для різних застосувань за допомогою лише одного тестового штекера.

Особливості

  • Розроблено спеціально для встановлення в 19-дюймові стійки
  • До 25 полюсів на кожен випробувальний блок
  • Можливість конфігурування послідовності перемикання безпосередньо у випробувальному блоці
  • Тестовий штекер із поворотною ручкою з заданими положеннями фіксації
  • Доступний опціональний контакт стану для дистанційного моніторингу
  • Варіанти з однобічним і двобічним підведенням провідників
Тестова штекерна система FAME 3 SL

FAME 3 SL Компактне рішення для стандартизованих завдань, пов’язаних із контролем

FAME 3 SL поєднує переваги серії FAME 3 з надзвичайно компактною конструкцією. Ця компактна тестова штекерна система ідеально підходить для застосувань із чітко визначеними вимогами до контролю, де перевага віддається передусім невеликій кількості полюсів і малим розмірам.

Особливості

  • Надзвичайно компактна конструкція
  • 4 або 6 полюсів
  • Робоча вилка не потрібна
  • Компактний штекер із фіксацією для безпечного використання
  • Ідеальний варіант у разі обмеженого простору для монтажу

FAME 3 Універсальний стандарт для контролю захисту

FAME 3 — це універсальне рішення для перевірки та обслуговування пристроїв розподілу середньої та високої напруги. Система поєднує в собі високу гнучкість з інтуїтивно простим керуванням і підходить для широкого спектра застосувань із використанням трансформаторів струму та напруги.

Особливості

  • Універсальна тестова штекерна система для перевірки захисних реле
  • Модульна конструкція з кількістю полюсів від 4 до 20
  • Автоматичне коротке замикання трансформатора у випробувальному блоці
  • Доступні штекери з поворотною ручкою та компактні штекери
  • Можливість конфігурування онлайн для індивідуальних застосувань

FAME 2 Максимальна гнучкість завдяки тестовому штекеру з можливістю конфігурування

Унікальною відмінністю FAME 2 є логіка комутації. Уся послідовність перевірки реалізується через один тестовий штекер із можливістю індивідуального конфігурування. У такий спосіб можлива реалізація складних послідовностей комутації лише з одним випробувальним блоком.

Особливості

  • Послідовність комутації визначається за допомогою тестового штекера
  • Замикання контактів із різницею в часі завдяки різній довжині контактів
  • До 25 полюсів
  • Можливий монтаж у дверцятах шафи керування або на DIN-рейці
  • Чудове рішення для індивідуальних схем контролю

FAME 1 З робочою вилкою

FAME 1 — це оригінальна тестова штекерна система FAME, принциповою відмінністю якої від усіх інших варіантів є принцип замикання. У нормальному режимі роботи використовується робоча вилка, тому система чудово підходить для традиційних концепцій перевірки захисту.

Особливості

  • Єдина система FAME з робочою вилкою
  • Принцип замикання (N/O) замість принципу розмикання
  • Автоматичне коротке замикання трансформатора у випробувальному блоці
  • Доступні компактні й стандартні штекери
  • Перевірене рішення для виконання класичних завдань, пов’язаних із захистом
Брошура про продукцію «Тестові штекерні системи і контрольні розділювальні клеми»

Брошура щодо тестових штекерних систем

Матеріали для завантаження

Хочете отримати друковані матеріали з інформацією про наші тестові штекерні системи? Нижче наведено брошуру про тестові штекерні системи. Тут ви можете ознайомитися з оглядом різних тестових штекерних систем та асортиментом контрольних розділювальних клем.