Маркування клем

Маркування клем

Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.

Із можливістю конфігурування
Go to Product Detail Page for item 0824475
TML (EX9,5)R TR CUS - Marker strip
TML (EX9,5)R TR CUS - Marker strip
0824475

Marker strip, Roll, can be ordered: by line, transparent, labeled according to customer specifications, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, for terminal block width: 9.5 mm, Number of individual labels: 1, text field height: 9.5 mm, text field width: 40000 mm

Із можливістю конфігурування
Go to Product Detail Page for item 0852166
TML (EX4,2)R P6 TR CUS - Marker strip
TML (EX4,2)R P6 TR CUS - Marker strip
0852166

Marker strip, Roll, can be ordered: by line, transparent, labeled according to customer specifications, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, for terminal block width: 6 mm, Number of individual labels: 1, text field height: 4.2 mm, text field width: 40000 mm

Переваги

  • Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
  • Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
  • Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
  • Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM

Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM

Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні

Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.

Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.

Виконуйте друк і нанесення за одну операцію
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES сприяє підвищенню ефективності під час виробництва розподільних шаф: модульна система, яка складається з термографічного рулонного принтера та аплікаторів, виконує друк маркувань і автоматично наносить їх на кабелі та провідники. Об’єднання цих технологічних етапів дає змогу заощадити майже 60 % часу.

Дізнатися більше
Модульна система THERMOMARK E SERIES