Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 20-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: green
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Marker for terminal blocks, Sheet, violet, unmarked, can be labeled with: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: snap in, for terminal block width: 16 mm, Number of individual labels: 18
Simplex marking card, horizontally labeled with the consecutive numbers: 81 ... 100, 25 identical decades per page, white, for terminal block width: 6 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: U, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Warning plate, for the device terminal block G 5, completely covers the surface of the terminal block, 4-pos.
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: A, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: N, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Marker for terminal blocks, Sheet, violet, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 96
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive odd numbers: 81 ... 99, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 20-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: green
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.