Stripping tool, for cables and conductors from 0.02 - 10 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Інструмент для зняття ізоляції
Інструмент для зняття ізоляції з лінійки продукції WIREFOX вражає своєю ергономічністю і хорошими, точними результатами. Загартовані ножі з особливою геометрією гарантують дуже довгий строк служби. За допомогою інструменту для зняття ізоляції WIREFOX можна безпечно, швидко і чисто зачищати провідники та дроти. В наявності відповідні інструменти для стандартних та особливих видів ізоляції.
Stripping tool, for stripping cables of 4.5 mm ‑ 40 mm‑Ø, insulation thickness of up to 4.5 mm, pivoting blade for round, lengthwise, and spiral cuts
Replacement blade for WIREFOX 10, for cables and conductors of 0.02 - 10 mm2
Stripping tool, for cables and conductors from 0.02 - 10 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Stripping tool, for cables and conductors (especially for rubber and silicone insulations) from 0.1 - 4 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Stripping tool, for stripping lines (specially for fiber optics lines) of Ø 4 - 16 mm
Spare knife for WIREFOX-D 40
Stripping tool, for stripping installation lines of Ø 8 - 13 mm , e.g. NYM 3 x 1.5 mm2 to 5 x 2.5 mm2, single line stripping 0.2 mm2 - 4 mm2 , with longitudinal cut blade and sliding knife
Replacement blade for WIREFOX 4, for cables and conductors (especially for rubber and silicone insulations) of 0.1 - 4 mm2
Stripping tool, for conductors and cables with a conductor cross-section from 0.08 to 2.5 mm, self-adjusting, stripping length adjustable up to 15 mm, cutting capacity up to 6 mm2 stranded/1.5 mm2 solid
Переваги
- Універсальність застосування завдяки змінним ножовим касетам
- Ергономічна форма рукояток запобігає втомі та прослизанню
- Довговічність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX
Точне та безпечне зняття ізоляції
З інструментом для зняття ізоляції WIREFOX ви можете швидко, точно та надійно знімати ізоляцію з проводів та провідників. В наявності також відповідні інструменти для особливих видів ізоляції.
Кліщі для видалення ізоляції зі змінною касетою з ножами
Проста заміна ножа
Конструкція кліщів для видалення ізоляції забезпечує просту заміну ножових касет, а також обробку особливих видів ізоляції за допомогою стандартного інструменту.
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX
Багатоступінчасте зняття ізоляції
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX дозволяє виконувати багатоступінчасте зняття ізоляції з кабелю для даних та круглого кабелю за один крок. Централізована точна настройка ножів для зняття ізоляції запобігає пошкодженням кабелю.