Stripping pliers for cables with PVC insulation, stripping range: 0.08 to 6 mm2, wire cutting up to 6 mm2 flexible or 4 mm2 rigid
Інструмент для зняття ізоляції
Інструмент для зняття ізоляції з лінійки продукції WIREFOX вражає своєю ергономічністю і хорошими, точними результатами. Загартовані ножі з особливою геометрією гарантують дуже довгий строк служби. За допомогою інструменту для зняття ізоляції WIREFOX можна безпечно, швидко і чисто зачищати провідники та дроти. В наявності відповідні інструменти для стандартних та особливих видів ізоляції.
Stripping tool, laser marked according to customer specifications, for cables and conductors from 4 - 16 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Stripping pliers, for standard insulation such as PVC and PE, stripping range: 4 to 16 mm2, can cut wires up to 6 mm2 stranded and 4 mm2 solid
Spare knife for WIREFOX-D CX-7, strip-off dimensions 6.0 + 6.0 mm
Spare knife for WIREFOX-D 11
Переваги
- Універсальність застосування завдяки змінним ножовим касетам
- Ергономічна форма рукояток запобігає втомі та прослизанню
- Довговічність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX
Точне та безпечне зняття ізоляції
З інструментом для зняття ізоляції WIREFOX ви можете швидко, точно та надійно знімати ізоляцію з проводів та провідників. В наявності також відповідні інструменти для особливих видів ізоляції.
Кліщі для видалення ізоляції зі змінною касетою з ножами
Проста заміна ножа
Конструкція кліщів для видалення ізоляції забезпечує просту заміну ножових касет, а також обробку особливих видів ізоляції за допомогою стандартного інструменту.
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX
Багатоступінчасте зняття ізоляції
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX дозволяє виконувати багатоступінчасте зняття ізоляції з кабелю для даних та круглого кабелю за один крок. Централізована точна настройка ножів для зняття ізоляції запобігає пошкодженням кабелю.