Інструмент для зняття ізоляції

Інструмент для зняття ізоляції

Інструмент для зняття ізоляції з лінійки продукції WIREFOX вражає своєю ергономічністю і хорошими, точними результатами. Загартовані ножі з особливою геометрією гарантують дуже довгий строк служби. За допомогою інструменту для зняття ізоляції WIREFOX можна безпечно, швидко і чисто зачищати провідники та дроти. В наявності відповідні інструменти для стандартних та особливих видів ізоляції.

Go to Product Detail Page for item 1212158
WIREFOX 6SC - Stripping tool
WIREFOX 6SC - Stripping tool
1212158

Stripping tool, for cables and conductors (especially for cables protected against short circuits and ground leakages) 1.5 - 6 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade

Go to Product Detail Page for item 1212705
WIREFOX-E 6SC - Stripping tool
WIREFOX-E 6SC - Stripping tool
1212705

Stripping tool, for cables and conductors (especially for cables protected against short circuits and ground leakages) 1.5 - 6 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade

Переваги

  • Універсальність застосування завдяки змінним ножовим касетам
  • Ергономічна форма рукояток запобігає втомі та прослизанню
  • Довговічність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам
  • Повний асортимент виробів від одного постачальника
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX під час роботи

Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX

Точне та безпечне зняття ізоляції

З інструментом для зняття ізоляції WIREFOX ви можете швидко, точно та надійно знімати ізоляцію з проводів та провідників. В наявності також відповідні інструменти для особливих видів ізоляції.

Кліщі для видалення ізоляції зі змінною касетою з ножами

Кліщі для видалення ізоляції зі змінною касетою з ножами

Проста заміна ножа

Конструкція кліщів для видалення ізоляції забезпечує просту заміну ножових касет, а також обробку особливих видів ізоляції за допомогою стандартного інструменту.

Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX в робочому процесі під час багатоступінчастого зняття ізоляції з кабелю для даних та круглого кабелю за один крок

Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX

Багатоступінчасте зняття ізоляції

Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX дозволяє виконувати багатоступінчасте зняття ізоляції з кабелю для даних та круглого кабелю за один крок. Централізована точна настройка ножів для зняття ізоляції запобігає пошкодженням кабелю.

Пасатижі
Пасатижі YouTube