Spare knife
Інструмент для зняття ізоляції
Інструмент для зняття ізоляції з лінійки продукції WIREFOX вражає своєю ергономічністю і хорошими, точними результатами. Загартовані ножі з особливою геометрією гарантують дуже довгий строк служби. За допомогою інструменту для зняття ізоляції WIREFOX можна безпечно, швидко і чисто зачищати провідники та дроти. В наявності відповідні інструменти для стандартних та особливих видів ізоляції.
Stripping pliers, for halogen-free sensor/actuator cables (SAC cables), with PUR and PVC insulation, Ø 3.2 mm ... 4.4 mm, any stripping length
Replacement clamping jaws for WIREFOX 4, WIREFOX 6SC, and WIREFOX 10
Stripping tool for coaxial cables of Ø 2.5 ... 7.6 mm, 3-level, strip-off dimensions 5.5 and 5.5 mm
Replacement blade for WIREFOX 2,5
Stripping tool, for cables and conductors from 4 - 16 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Replacement clamping jaws for WIREFOX 16
Stripping pliers, for cables and conductors with a cross section of 6 mm2 ... 16 mm2, self-adjusting, any stripping length, also suitable for single-core wiring cables
Multifunction stripping tool, for removing the jacket from cables with a diameter of 8 to 13 mm, for stripping cables with a cross section of 0.2 to 10 mm2, with full-fledged diagonal cutter, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Stripping pliers, for removing the sheath from cables up to 5 mm in diameter, for stripping conductors with a cross section of up to 10 mm2, scale for measuring the stripping length; VDE-tested.
Переваги
- Універсальність застосування завдяки змінним ножовим касетам
- Ергономічна форма рукояток запобігає втомі та прослизанню
- Довговічність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX
Точне та безпечне зняття ізоляції
З інструментом для зняття ізоляції WIREFOX ви можете швидко, точно та надійно знімати ізоляцію з проводів та провідників. В наявності також відповідні інструменти для особливих видів ізоляції.
Кліщі для видалення ізоляції зі змінною касетою з ножами
Проста заміна ножа
Конструкція кліщів для видалення ізоляції забезпечує просту заміну ножових касет, а також обробку особливих видів ізоляції за допомогою стандартного інструменту.
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX
Багатоступінчасте зняття ізоляції
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX дозволяє виконувати багатоступінчасте зняття ізоляції з кабелю для даних та круглого кабелю за один крок. Централізована точна настройка ножів для зняття ізоляції запобігає пошкодженням кабелю.