Spare knife, for QUICK WIREFOX 18
Інструмент для зняття ізоляції
Інструмент для зняття ізоляції з лінійки продукції WIREFOX вражає своєю ергономічністю і хорошими, точними результатами. Загартовані ножі з особливою геометрією гарантують дуже довгий строк служби. За допомогою інструменту для зняття ізоляції WIREFOX можна безпечно, швидко і чисто зачищати провідники та дроти. В наявності відповідні інструменти для стандартних та особливих видів ізоляції.
Spare knife for WIREFOX-D CX-2, strip-off dimension 9.2 mm
Stripping tool, laser marked according to customer specifications, for cables and conductors from 0.02 - 10 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Spare knife
Stripping pliers, min. cross section: 6 mm2, max. cross section: 16 mm2, weight 125 g, black
Stripping tool for coaxial cables of Ø 2.5 ... 7.6 mm, 2-level, strip-off dimensions 12.0 mm
Spare knife for WIREFOX-D CX-3, strip-off dimension 12.0 mm
Stripping tool, laser marked according to customer specifications, for cables and conductors (especially for cables protected against short circuits and ground leakages) 1.5 - 6 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Stripping tool, for standard 2.5, 4, and 6 mm2 solar cables, with 15 mm length stop, for SUNCLIX field connectors
Wire stopper, for the stripping pliers QUICK WIREFOX 6
Переваги
- Універсальність застосування завдяки змінним ножовим касетам
- Ергономічна форма рукояток запобігає втомі та прослизанню
- Довговічність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX
Точне та безпечне зняття ізоляції
З інструментом для зняття ізоляції WIREFOX ви можете швидко, точно та надійно знімати ізоляцію з проводів та провідників. В наявності також відповідні інструменти для особливих видів ізоляції.
Кліщі для видалення ізоляції зі змінною касетою з ножами
Проста заміна ножа
Конструкція кліщів для видалення ізоляції забезпечує просту заміну ножових касет, а також обробку особливих видів ізоляції за допомогою стандартного інструменту.
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX
Багатоступінчасте зняття ізоляції
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX дозволяє виконувати багатоступінчасте зняття ізоляції з кабелю для даних та круглого кабелю за один крок. Централізована точна настройка ножів для зняття ізоляції запобігає пошкодженням кабелю.