Промислові монітори

Монітори з сенсорним екраном

Наші функціональні мультисенсорні монітори пропонують вам правильне рішення для концепцій керування, в яких промисловий ПК і промисловий монітор фізично відокремлені один від одного. Надійні прилади з промисловим сенсорним екраном можна використовувати поряд з машиною. Численні графічні інтерфейси забезпечують просте підключення до будь-якого ПК.

Go to Product Detail Page for item 1261656
FPM 17.3 69K SP - Monitor
FPM 17.3 69K SP - Monitor
1261656

Hygiene monitor with 43.9 cm/17.3" TFT display (capacitive multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixels (Full HD) in all-around closed stainless-steel housing without screws or sharp edges. With shatter protection film.

Переваги наших сенсорних моніторів

  • Монітори з проєкційно-ємнісним екраном для різних сфер застосування
  • Висока стійкість до ударів та електромагнітна сумісність завдяки міцному корпусу, призначеному для промислового використання
  • Висока сумісність завдяки відкритим IT-стандартам і різноманітним інтерфейсам
  • Застосування можливе також і в особливо несприятливому промисловому середовищі та в широкому діапазоні температур
  • Вбудований монтаж на передній панелі або за допомогою інтегрованого механізму VESA 100
  • Простота передачі сенсорних і відеосигналів на відстані до 90 м за допомогою додаткового розширювача KVM

Нові вироби

VL3 FPM з різними розмірами дисплея
Компактні панельні ПК з найсучаснішими процесорними технологіями

Сенсорні монітори з плоским екраном

Для промисловості

VL3 FPM — це плоскі екрани, які розширюють асортимент панельних ПК VL3. Ці монітори поєднують в собі зовнішній вигляд, тактильні відчуття й механічні властивості панельних ПК VL3 і ЛМІ xP 6000, а також пропонують розширені можливості підключення, якщо порівняти з моніторами серії BL FPM.

Основні характеристики

  • Великий вибір розмірів дисплеїв
  • Той самий зовнішній вигляд, що й у панелей ЛМІ xP 6000 і панельних ПК VL3
  • Ті самі механічні властивості, що й у панелей ЛМІ xP 6000 і панельних ПК VL3
  • Гнучке встановлення з шафою керування або без неї
  • Розширені можливості підключення

Переваги

  • Той самий зовнішній вигляд і розміри вирізу, що й у ЛМІ TP 6000/WP 6000 і панельних ПК VL3
  • Покращені можливості підключення включно з 2 виходами USB і сигналом VGA, DP або HDMI на вибір
  • Можна працювати в рукавичках і у вологих умовах навколишнього середовища

Компактні панельні ПК

Використання найсучасніших процесорних технологій

VL3 PPCS є продовженням лінійки панельних ПК VL3. Вони поєднують в собі зовнішній вигляд, тактильні властивості і механічні характеристики ЛМІ xP 6000 з технологією VL3 UPC, компактних блокових ПК з процесорами Intel x6000 і кращими в галузі можливостями розширення.

Основні характеристики

  • Процесори Atom® покоління x6000 (Elkhart Lake) доступні в довгостроковій перспективі
  • Шість фіксованих та один конфігурований артикул
  • Гнучкі можливості розширення для другого COM-порту, бездротової локальної мережі, розширення Ethernet і мобільного зв’язку 4G / LTE
  • Готовність до Windows 11

Переваги

  • Сучасна апаратна платформа з можливістю масштабування з погляду продуктивності та обсягу пам’яті
  • Масштабована, найсучасніша процесорна технологія Elkhart Lake для забезпечення оптимальної продуктивності системи в компактному корпусі
  • Ті самі відчуття та механічні властивості, що й у ЛМІ xP 6000
  • Найкращі варіанти підключення для одночасного зв’язку між різними мережами та периферійними пристроями

Valueline: Нове покоління промислових ПК

Додаткова інформація
Детальний огляд наших ЛМІ та ППК

Іншу інформацію, як-от технічні характеристики чи інформацію стосовно наших людино-машинних інтерфейсів та промислових ПК можна переглянути в електронній брошурі.

Завантажити електронну брошуру
Чоловік працює з ЛМІ та ППК