ЛМІ — сенсорні та вебпанелі

Сенсорні та вебпанелі

Ефективна автоматизація потребує правильної візуалізації. Наші сенсорні панелі з вбудованим середовищем виконання Visu+ та вебпанелі з відкритим браузером для HTML5-застосунків спрощують керування та моніторинг вашого рішення для автоматизації. Інтуїтивно зрозуміле керування та висока ефективність. У нас ви знайдете належний ЛМІ як оптимальний інтерфейс користувача для вашої системи.

Go to Product Detail Page for item 1562358
12IN SID121 - Web panel
12IN SID121 - Web panel
1562358

Web panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (projective-capacitive (PCAP)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 16.7 million colors, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Yocto/Linux®, QT browser, without bus system.

Go to Product Detail Page for item 1060549
BWP 2043W - Web panel
BWP 2043W - Web panel
1060549

Web panel, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analog resistive), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 16.7 million colors, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Yocto/Linux®, QT browser, without bus system.

Переваги наших людино-машинних інтерфейсів (ЛМІ)

  • Простота масштабування завдяки ідентичній версії ПЗ для всіх варіантів та класів потужності
  • Простота експлуатації завдяки попередньо налаштованому апаратному забезпеченню та попередньо встановленому програмному забезпеченню
  • Гнучке сполучення із системами керування завдяки попередньо встановленим драйверам
  • Ефективне багатокористувацьке керування завдяки клієнт-серверній архітектурі та підключенню до Інтернету
  • Відкриті вебстандарти забезпечують сумісність з усіма вебсерверами
  • Комплексне цифрове планування й документування завдяки системі COMPLETE line

Нові вироби

Серія Rugged WP 6000
VL3 FPM з різними розмірами дисплея
Компактні панельні ПК з найсучаснішими процесорними технологіями

Міцні веб-панелі

Для складних умов експлуатації

Нова серія Rugged-WP-6000 пропонує надійні веб-панелі для складних умов експлуатації. Завдяки розширеному діапазону температури, високій ударостійкості та читабельності при сонячному світлі вони ідеально підходять для надійної експлуатації в застосуваннях просто неба.

Основні характеристики

  • Розширений діапазон температури (від -30 °C до +65 °C)
  • Висока ударостійкість (40g) і вібростійкість (5g)
  • Дисплеї з можливістю зчитування при сонячному світлі, із захистом від ультрафіолету та інфрачервоного випромінювання
  • Сенсорні екрани PCAP від 7 до 15,6" із коротким часом відгуку
  • Вбудований датчик руху та освітленості

Переваги

  • Надійне обладнання для суворих умов експлуатації зі склом завтовшки 3 мм, більшим радіатором охолодження і міцнішим корпусом
  • Відкритість і можливість використання в будь-якій сторонній системі
  • Можливість працювати в рукавицях і придатність для використання у вологому середовищі
  • Ідеально підходить для будь-якої візуалізації на основі HTML5 або браузера

Сенсорні монітори з плоским екраном

Для промисловості

VL3 FPM — це плоскі екрани, які розширюють асортимент панельних ПК VL3. Ці монітори поєднують в собі зовнішній вигляд, тактильні відчуття й механічні властивості панельних ПК VL3 і ЛМІ xP 6000, а також пропонують розширені можливості підключення, якщо порівняти з моніторами серії BL FPM.

Основні характеристики

  • Великий вибір розмірів дисплеїв
  • Той самий зовнішній вигляд, що й у панелей ЛМІ xP 6000 і панельних ПК VL3
  • Ті самі механічні властивості, що й у панелей ЛМІ xP 6000 і панельних ПК VL3
  • Гнучке встановлення з шафою керування або без неї
  • Розширені можливості підключення

Переваги

  • Той самий зовнішній вигляд і розміри вирізу, що й у ЛМІ TP 6000/WP 6000 і панельних ПК VL3
  • Покращені можливості підключення включно з 2 виходами USB і сигналом VGA, DP або HDMI на вибір
  • Можна працювати в рукавичках і у вологих умовах навколишнього середовища

Компактні панельні ПК

Використання найсучасніших процесорних технологій

VL3 PPCS є продовженням лінійки панельних ПК VL3. Вони поєднують в собі зовнішній вигляд, тактильні властивості і механічні характеристики ЛМІ xP 6000 з технологією VL3 UPC, компактних блокових ПК з процесорами Intel x6000 і кращими в галузі можливостями розширення.

Основні характеристики

  • Процесори Atom® покоління x6000 (Elkhart Lake) доступні в довгостроковій перспективі
  • Шість фіксованих та один конфігурований артикул
  • Гнучкі можливості розширення для другого COM-порту, бездротової локальної мережі, розширення Ethernet і мобільного зв’язку 4G / LTE
  • Готовність до Windows 11

Переваги

  • Сучасна апаратна платформа з можливістю масштабування з погляду продуктивності та обсягу пам’яті
  • Масштабована, найсучасніша процесорна технологія Elkhart Lake для забезпечення оптимальної продуктивності системи в компактному корпусі
  • Ті самі відчуття та механічні властивості, що й у ЛМІ xP 6000
  • Найкращі варіанти підключення для одночасного зв’язку між різними мережами та периферійними пристроями

Панелі керування з інтегрованим програмним забезпеченням Visu+

Сенсорні панелі Ефективні сенсорні панелі для керування та моніторингу машин і установок

Створюйте складні користувацькі інтерфейси за допомогою інтегрованого програмного забезпечення Visu+ і користуйтеся перевагами гнучкого підключення до різних систем керування сторонніх виробників завдяки попередньо встановленим драйверам. Панелі керування доступні з різними розмірами дисплеїв і різними форматами зображення.

Сенсорна панель 6000: відкрийте для себе першокласні можливості для проєктування систем з цим людино-машинним інтерфейсом

Панелі керування із вбудованим браузером із підтримкою HTML5

Вебпанелі Гнучка інтеграція у вашу систему автоматизації завдяки вебтехнології HTML5

Панелі оператора з вбудованим браузером відображають усі візуалізації, які підтримують поточний стандарт HTML5. На додачу до інших інструментів візуалізації HTML5 ви також отримаєте оптимально узгоджену з ЛМІ PLCnext Engineer систему. Легко створюйте візуалізації, які відповідають вашим побажанням. Знання вебтехнологій не потрібні, програмне забезпечення пропонує численні символи та шаблони з можливістю індивідуального розширення. Наші панелі оператора з відкритим браузером дають змогу без обмежень проєктувати веб-візуалізацію свого підприємства.

Вебпанель 6000: Скористайтеся перевагами простого відображення інтерфейсів користувача та візуалізації процесів на основі HTML5

ЛМІ для автоматизації будівель

Блок керування приміщенням для автоматизації будівель
Блок керування приміщенням в системі
Автоматизоване робоче місце системи управління будівлею Emalytics
Блок керування приміщенням для автоматизації будівель

Блок керування приміщенням ERS 1000 забезпечує можливість зручного індивідуального налаштування багатьох функцій. Сюди зокрема належить освітлення, затінення і температура. Таким чином ERS 1000 заміняє велику кількість різних елементів керування одним компактним рішенням.

Переваги

  • Візуалізація систем приміщення для інтуїтивного керування
  • Гнучке та просте конфігурування для індивідуального оснащення кожного приміщення
  • Вимірювання показників клімату у приміщенні завдяки простому додаванню модулів датчиків температури, вологості повітря та концентрації CO₂

До продукції
Блок керування приміщенням в системі

Інтуїтивна навігація за меню за допомогою привабливих піктограм та індивідуальне позначення усіх функцій керування забезпечують можливість цілеспрямованого налаштування в приміщенні. В цьому допомагають чотири плитки з прив’язаними кнопками на дисплеї та світлодіодні індикатори. Для відображення можна вибрати один з декількох варіантів кольорів. Колір буде закріплено лише під час введення в експлуатацію. ERS 1000 вирізняється мінімальним часом затримки під час експлуатації.

Пристрій містить універсальний диспетчер сцен з функцією збереження користувацьких налаштувань. Диспетчер груп дозволяє здійснювати як групове, так і окреме керування виконавчими елементами. Крім того, дисплей можна використовувати для відображення різної інформації щодо стану. Також можна виводити звукові сигнали. Також доступний сенсорний модуль з вбудованим детектором руху.

Автоматизоване робоче місце системи управління будівлею Emalytics

Блок керування приміщенням ERS 1000 можна під’єднати до контролера Building-IoT ILC 2050 BI через мережу Ethernet. Подача електричного живлення також відбувається через Ethernet. Інтеграція в систему управління будівлею Emalytics на основі Інтернету речей підвищує ефективність інженерного проєктування.

Emalytics Automation Workbench дозволяє автоматично знаходити усі пристрої в мережі й виконувати швидке та просте індивідуальне налаштування. Кожна функція на пристрої має відповідну точку даних, яку можна просто під’єднати до керівного виконавчого елемента у сітці. Крім того, у приміщенні можна легко створювати точки керування однакового рівня.

Кожен датчик ERS 1000 інтегрований у Emalytics як точка даних. Завдяки стандартній функції збереження історичних даних в Emalytics можна без додаткових витрат створювати довгочасні записи даних щодо концентрації CO₂ або температури й швидко експортувати інформацію у зовнішні системи.

Докладніше про систему управління будівлею Emalytics