Обтискні кліщі з маркуванням інструмента

Маркування інструмента

Захистіть свої інструменти від плутанини та крадіжок за допомогою індивідуального маркування інструмента. На наші інструменти для зняття ізоляції та обтискання тепер можна наносити індивідуалізоване та персоналізоване лазерне гравіювання. Завдяки нашій послузі маркування ми перетворюємо просто інструменти на ваші інструменти.

Переваги

  • Чітке довговічне лазерне маркування
  • Запобігання помилковому використанню або викраденню
  • Нанесення маркування з персональними даними або даними про робочі операції
  • Простий процес замовлення
  • Повний асортимент виробів від одного постачальника
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX має лазерне гравіювання

Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX з індивідуальним маркуванням

Персоналізуйте свій інструмент за допомогою нашої послуги маркування

На широкий асортимент інструментів для обтискання та інструментів для зняття ізоляції можна нанести гравірування у два рядки по 15 символів (включно з пробілами) відповідно до ваших побажань. Усі інструменти, які можна маркувати, можна розпізнати за буквеним кодом CUS у позначенні.

Після вибору інструменту безпосередньо й наочно визначте інформацію для маркування. Введення даних для маркування є частиною процесу замовлення.