Tool box, unequipped
Набори інструментів
З набором інструментів ви завжди матимете під рукою потрібні інструменти для різних робіт. Це гарантує, що ваші інструменти будуть чітко організовані для зручного використання на місці. Складіть свій власний персональний набір інструментів: виберіть сумку та вкомплектуйте її інструментами на свій вибір.
Toolbag, unequipped, black
Wrap-up tool bag, unequipped
Tool case, lockable, with adjustable strap, equipped with: cable cutter, diagonal cutter, micro cutter, stripping tools, crimping tool set, combination, needle-nose, and water pump pliers, VDE bladed and Phillips screwdrivers, control cabinet key, voltage tester, ferrule box, blades, tape measure, continuity tester, marking tool, ring and open-end wrench set, adjustable wrench, hex key set, safety glasses, hammer, 47-piece ratchet socket wrench set, 1/4″
Toolbag, with laptop and document compartment, equipped with: cable cutter, diagonal cutter, stripping pliers, insulation stripper, crimp tool set, combination, needle-nose,and water pump pliers, VDE screwdriver bladed: 0.4 x 2.5/0.5 x 3.0/1.0 x 4.0/1.0 x 6.5 crosshead: PHO/PH1/PH2, control cabinet key, voltage tester, ferrule box, blades, tape measure, toolbag
Tool bag, equipped with: cable cutter, diagonal cutter, stripping pliers, NYM stripping tool, stripping tool for removing sheath, crimping pliers, crimping die for ferrules, combination, needle-nose, and water pump pliers, VDE screwdriver, bladed: 0.4 x 2.5/0.5 x 3.0/1.0 x 4.0/1.0 x 6.5, Philips: PHO/PH1/PH2, voltage tester, control cabinet key, knife, tape measure
Wrap-up tool bag, equipped with: cable cutter, stripping tools for standard conductors of 0.08 mm2 ... 16 mm2, removal tool up to Ø 40 mm, CRIMPFOX CENTRUS 6H crimping pliers for conductors of 0.14 mm2 ... 6 mm2, VDE screwdriver, slender design, slotted: 0.6 x 3.5/0.8 x 4.0/1.0 x 5.5, crosshead: PH1/PH2/PZ1/PZ2
Tool carry case wrap, equipped with: cable cutter, diagonal cutter, combination and needle-nose pliers
VDE screwdriver bladed: 0.4x2.5/0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5 crosshead: PHO/PH1/PH2
Voltage tester
Cutting, stripping, and crimping set, packaged in a tool case, comprising: CUTFOX 12, WIREFOX-D 11, CRIMPFOX-M, CRIMPFOX-M RJ45/DIE, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Screwdriver range, consisting of the small screwdrivers: SZS 0,4 x 2.5, SZS 0.6 x 2.5, SZS 0.6 x 3.5, SZG 0.6 x 3.5
Переваги
- Упорядковане зберігання завдяки сумкам різноманітних форм
- Довговічність завдяки високоякісним матеріалам
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Набір інструментів у поясній сумці
Набір інструментів — ідеальний помічник
Під час роботи на об’єктах особливо важливими є впорядковане розміщення потрібних інструментів і швидкий доступ до них. Компанія Phoenix Contact пропонує набори інструментів у міцних і зносостійких сумках у різних виконаннях:
- Переносна сумка
- Сумка на плече з відділенням для ноутбука та документів
- Поясна сумка
- Кейс
Сумки та кейси комплектуються інструментом для виконання різних завдань:
- Різання
- Зняття ізоляції
- Обтискання
- Тестування та вимірювання
- Закручування
Індивідуально комбінований набір інструментів CUS
Індивідуальний набір інструментів
Підберіть собі індивідуальний набір інструментів CUS:
- Пропонуються шість різних сумок, адаптованих під типові інструменти.
- Просто виберіть потрібну сумку зі списку продукції та додайте до неї інструменти в конфігураторі.