Варто знати
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
Набори інструментів
TOOL-CASE-2 EMPTY - Toolbox
TOOL-CASE-2 EMPTY
-
Toolbox
1212636
Tool case, unequipped, hard case, two levels
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Notes
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Further information on California's prop. 65 is available under "Downloads" in the manufacturer's declaration
Product properties
Product type
Tool box
Dimensions
Width
327 mm
Height
270 mm
Depth
327 mm
Length
460 mm
Material specifications
Color
black
Material
Aluminum
Комерційні дані
Артикул
1212636
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
BH3512
GTIN
4046356650533
Маса штуки (з упаковкою)
10 800 g
Маса штуки (без упаковки)
99,99 g
Митний тарифний номер
42021219
Країна походження
DE
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Не застосовується
(не електричне й електронне обладнання)
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
91,535 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів