Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for ferrules according to DIN 46228, 0.14 ‑ 10 mm2, unlockable pressure lock, lateral entry
Маркування інструмента
Захистіть свої інструменти від плутанини та крадіжок за допомогою індивідуального маркування інструмента. На наші інструменти для зняття ізоляції та обтискання тепер можна наносити індивідуалізоване та персоналізоване лазерне гравіювання. Завдяки нашій послузі маркування ми перетворюємо просто інструменти на ваші інструменти.
Toolbag, with adjustable strap, with document and laptop compartments, equipped with tools according to customer requirements.
Tool belt pouch, equipped with tools according to customer requirements.
Wrap-up tool bag, equipped with tools according to customer requirements.
Toolbox, lockable, with adjustable strap, equipped with tools according to customer requirements.
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for ferrules according to DIN 46228 Parts 1+4, 0.5 mm2 ... 6 mm2, front insertion, square crimp
Tool case, equipped with tools according to customer requirements.
Tool bag, with strap, equipped with tools according to customer requirements.
Переваги
- Чітке довговічне лазерне маркування
- Запобігання помилковому використанню або викраденню
- Нанесення маркування з персональними даними або даними про робочі операції
- Простий процес замовлення
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX з індивідуальним маркуванням
Персоналізуйте свій інструмент за допомогою нашої послуги маркування
На широкий асортимент інструментів для обтискання та інструментів для зняття ізоляції можна нанести гравірування у два рядки по 15 символів (включно з пробілами) відповідно до ваших побажань. Усі інструменти, які можна маркувати, можна розпізнати за буквеним кодом CUS у позначенні.
Після вибору інструменту безпосередньо й наочно визначте інформацію для маркування. Введення даних для маркування є частиною процесу замовлення.