Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, contact connection type: Insulated and uninsulated ferrules, standards/specifications: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. cross section: 0.14 mm2, max. cross section: 10 mm2, For TWIN ferrules up to 2 x 4 mm2, automatic cross section adjustment, frontal insertion, compression: Trapezoidal crimp, black
Маркування інструмента
Захистіть свої інструменти від плутанини та крадіжок за допомогою індивідуального маркування інструмента. На наші інструменти для зняття ізоляції та обтискання тепер можна наносити індивідуалізоване та персоналізоване лазерне гравіювання. Завдяки нашій послузі маркування ми перетворюємо просто інструменти на ваші інструменти.
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for uninsulated cable lugs, 0.34 - 2.5 mm2, indent crimp
Stripping tool, laser marked according to customer specifications, for cables and conductors (especially for cables protected against short circuits and ground leakages) 1.5 - 6 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Tool case, unequipped, lockable, with elasticated straps to hold tools in place, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Crimping pliers, laser-inscribed to customer specifications, pliers and properties as in CRIMPFOX CENTRUS 6S
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for insulated cable lugs, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 (red, blue), oval crimp
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for uninsulated slip-on sleeves 2.8 and 4.8, 0.1 ... 1.5 mm2, B crimp
Tool bag, unequipped, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for ferrules according to DIN 46228 Parts 1+4, 0.25 mm2 ... 6.0 mm2, lateral entry, trapezoidal crimp
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for insulated cable lugs, 0.14 - 1.0 mm2 (light green, red), oval crimp
Переваги
- Чітке довговічне лазерне маркування
- Запобігання помилковому використанню або викраденню
- Нанесення маркування з персональними даними або даними про робочі операції
- Простий процес замовлення
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX з індивідуальним маркуванням
Персоналізуйте свій інструмент за допомогою нашої послуги маркування
На широкий асортимент інструментів для обтискання та інструментів для зняття ізоляції можна нанести гравірування у два рядки по 15 символів (включно з пробілами) відповідно до ваших побажань. Усі інструменти, які можна маркувати, можна розпізнати за буквеним кодом CUS у позначенні.
Після вибору інструменту безпосередньо й наочно визначте інформацію для маркування. Введення даних для маркування є частиною процесу замовлення.