З’єднувачі для фотоелектричних систем

З’єднувачі для фотоелектричних систем

Штекери з можливістю підготовки в полі компанії Phoenix Contact являють собою ідеальне рішення для формування кабельних з’єднань фотоелектричних установок. Наші штекери для фотоелектричних систем охоплюють широкий спектр вимог: в асортименті з’єднувачі змінного та постійного струму, круглі та прямокутні. Доповнюють асортимент приладові з’єднувачі, технології з'єднання для друкованих плат і аксесуари.

Go to Product Detail Page for item 1220823
PV-PRO/OE-200/F-1000/25 - Fuse plug
PV-PRO/OE-200/F-1000/25 - Fuse plug
1220823

Fuse plug, Range of articles: SUNCLIX, color: black, min. conductor cross-section: 6 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), rated current: 25 A, Connection method: open cable end, min. cable diameter: 5.8 mm, max. cable diameter: 6.4 mm, SUNCLIX fuse element for protecting panels and devices in photovoltaic systems

Go to Product Detail Page for item 1220819
PV-PRO/OE-200/F-1500/9 - Fuse plug
PV-PRO/OE-200/F-1500/9 - Fuse plug
1220819

Fuse plug, Range of articles: SUNCLIX, color: black, rated voltage: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), rated current: 9 A, Connection method: open cable end, min. cable diameter: 5.8 mm, max. cable diameter: 6.4 mm, SUNCLIX fuse element for protecting panels and devices in photovoltaic systems

Переваги

  • Швидке та просте підключення провідників на місці завдяки інноваційній технології швидкого з’єднання
  • Просте кабельне з’єднання: підготовка до монтажу без спеціального інструменту
  • Довготривале надійне з’єднання завдяки компонентам, що мають сертифікацію TÜV
  • Висока гнучкість завдяки рішенням для з’єднання кабелів із різним перерізом
  • Перспективне з’єднання фотоелектричних установок за допомогою універсальних рішень
Технології з’єднання змінного струму

Технології з’єднання змінного струму

Технології з’єднання змінного струму серії PRC

Для підключення фотоелектричних систем до мережі змінного струму ми пропонуємо широкий вибір технологій з’єднання для кожного класу потужності. В асортименті представлені круглі та прямокутні штекери для 1- та 3-фазних пристроїв, а також прохідні клеми й відповідне приладдя.

  • Напруга до 690 В
  • Струм до 70 А
  • Поперечний переріз провідника від 1,5 до 16 мм²
  • Гвинтове та обтискне з’єднання
  • PRC: IP66/IP68 (24 год/2 м)/IP69K
Технології з'єднання для постійного струму

Технології з'єднання для постійного струму

Технології з'єднання для постійного струму

Прохідні компоненти, з’єднувачі та різноманітні аксесуари: інноваційні та надійні технології підключення постійного струму полегшують процес електромонтажу фотоелектричних модулів, блоків підключення пристроїв та інверторів.

  • Струм до 65 А
  • Напруга до 1500 В
  • Поперечний переріз провідника від 2,5 до 16 мм²

З’єднувачі SUNCLIX для фотоелектричних систем

З’єднувачі SUNCLIX для під’єднання фотоелектричних модулів
З’єднувачі для фотоелектричної продукції в теплиці
Розподільники постійного струму на фотоелектричній установці
З’єднувачі SUNCLIX для під’єднання фотоелектричних модулів

З’єднувачі SUNCLIX від Phoenix Contact можуть оброблятися автоматично. Посріблені контакти забезпечують низький прохідний опір під час тривалого використання.

З’єднувачі з обтискним з’єднанням розраховані на силу струму до 40 А (TÜV)/50 А (UL) і напругу до 1500 В (TÜV/UL).

З’єднувачі для фотоелектричної продукції в теплиці

Інноваційні пружинні контакти з’єднувачів постійного струму дають змогу надійно й безпечно підключати провідники з перерізом від 2,5 до 16 мм² без спеціального інструменту. Це робить можливим особливо безпечну та швидку підготовку до підключення безпосередньо на місці виконання робіт.

Розподільники постійного струму на фотоелектричній установці

Трійники та запобіжники секцій забезпечують ще більш гнучкі можливості розведення кабелів фотоелектричних установок. Сусідні ланцюжки сонячних елементів можна легко та просто підключити до точки з’єднання за допомогою лише однієї кабельної лінії.

Захистіть свої пристрої зовнішніми запобіжниками секцій і скористайтеся перевагами термоуправління й компактного розміру пристроїв.

Відео: З’єднувачі Sunclix — кабельні з’єднання для фотоелектричних систем
Скористайтеся можливістю простого й надійного формування кабельних з’єднань для фотоелектричних систем YouTube

SUNCLIX: простий монтаж, безпечна експлуатація

Продукція SUNCLIX дозволяє формувати надійні кабельні з’єднання від фотоелектричного модуля до інвертора. У відео ви побачите усі переваги чорних штекерів для фотоелектричних систем.

Відео: «Інвертовані та кутові круглі з’єднувачі серії PRC»
Інвертовані та кутові круглі з’єднувачі серії PRC YouTube

PRC: міцні силові з’єднувачі з високим класом захисту

Система монтажу PRC забезпечує можливість двосторонньої передачі енергії до 35 А навіть за екстремальних умов навколишнього середовища.

Електронна брошура
Огляд асортименту продукції для фотоелектричних систем

Шукаєте надійні й інноваційні технології з’єднання для фотоелектричних модулів, інверторів або всієї фотоелектричної системи? Тоді ви звернулися за правильною адресою.

Відкрити електронну брошуру
Асортимент з’єднувачів для фотоелектричних систем
Два працівника дивляться на навігатор продукції на планшеті з різними сполученнями виробів

Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції

Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.