CHARX control modular — контролери заряджання змінним струмом для зарядних станцій та домашніх зарядних станцій

Контролери заряджання змінним струмом для зарядних станцій, зокрема домашніх

Масштабовані модульні контролери CHARX control modular Mode 3 є центральним елементом інтелектуальної інфраструктури зарядки. Відкрита платформа Linux дозволяє поєднувати сектори, індивідуальні додатки Інтернету речей та інтелектуальні сервіси. Регулярні безкоштовні оновлення забезпечують кібербезпеку та надають нові функції, зокрема двонаправлена зарядка та plug-and-charge. Просте впровадження законодавчих вимог щодо калібрування та професійна підтримка доповнюють пропозицію.

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC charging controller
CHARX SEC-3000 - AC charging controller
1139022

CHARX control modular, AC charging controller, with Embedded Linux system, IEC 61851-1, operating mode: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), CHARX control modular system bus, MICRO-USB type C, communication protocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Connectable peripheral devices: Energy meter, RFID, DC residual current detection, DIN rail mounting

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - AC charging controller
CHARX SEC-3050 - AC charging controller
1139018

CHARX control modular, AC charging controller, with Embedded Linux system, IEC 61851-1, ISO 15118, operating mode: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), CHARX control modular system bus, MICRO-USB type C, communication protocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Connectable peripheral devices: Energy meter, RFID, DC residual current detection, DIN rail mounting

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - AC charging controller
CHARX SEC-3100 - AC charging controller
1139012

CHARX control modular, AC charging controller, with Embedded Linux system, IEC 61851-1, operating mode: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), Cellular communication (4G/2G), CHARX control modular system bus, MICRO-USB type C, communication protocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Connectable peripheral devices: Energy meter, RFID, DC residual current detection, DIN rail mounting

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC charging controller
CHARX SEC-3150 - AC charging controller
1138965

CHARX control modular, AC charging controller, with Embedded Linux system, IEC 61851-1, ISO 15118, operating mode: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), Cellular communication (4G/2G), CHARX control modular system bus, MICRO-USB type C, communication protocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Connectable peripheral devices: Energy meter, RFID, DC residual current detection, DIN rail mounting

Go to Product Detail Page for item 1360462
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Cable set
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Cable set
1360462

CHARX control modular, Cable set, 4-pos., length: 0.4 m, with plug-in contact at one end, For connecting the EV-RCM-6DC-WAT residual current monitor, item no.: 1309697 and CHARX RFID/NFC-PCB, item no.: 1391227 to the modules of the CHARX control modular charging controller family

Переваги

  • Правова визначеність та максимальний захист від кібер-ризиків
  • Перспективне підключення для білінгу, управління навантаженням та інтелектуальних мереж
  • Економічно ефективне масштабування без складних перетворень
  • Довгострокова сумісність і захист інвестицій завдяки можливості оновлення
  • Максимальна гнучкість для присутності бренду та клієнтського досвіду

Інтерфейси, функції та масштабованість

CHARX control modular готовий до підключення та заряджання та калібрування відповідно до законодавства

Plug-and-Charge та законодавчі вимоги щодо калібрування Новітні функції завдяки регулярним безкоштовним оновленням програмного забезпечення

Підключення та зарядка

  • Автоматична автентифікація та оплата процесу заряджання
  • Економія часу та зручність, оскільки не потрібні ні додатки, ні зарядні картки
  • Захист від несанкціонованого доступу та зловживань завдяки шифруванню відповідно до стандарту ISO 15118-2
  • Включено до випуску програмного забезпечення 1.9

Спрощена концепція закону калібрування

  • Значно скоротіть процес сертифікації вашого рішення для зарядки
  • Кілька лічильників енергії на вибір для гнучкої розробки вашого рішення щодо закону калібрування
  • Сертифікат не втрачається для майбутніх оновлень - не потрібна дорога повторна сертифікація
  • Включено до версії 1.8
CHARX control modular контролер заряджання дозволяє поєднання секторів

Контролер зарядки для розумної та сталої інфраструктури зарядки Готовність до додатків Інтернету речей, розумних послуг та поєднання секторів

Об'єднання різних секторів та гравців, таких як енергомережа, будівлі, місцеві виробники, зарядна станція та електромобіль, стає все більш важливим для майбутнього електромобільності.

Тому зв'язок є ключовим фактором для сталої та інтегрованої електромобільності, що спирається на відновлювані джерела енергії. Це включає, наприклад, інтеграцію електронних транспортних засобів у розумну мережу або розумний дім, ефективні та зручні бізнес-процеси, а також керування пристроями та виправленнями для операторів зарядних парків.

Всі ці служби вимагають захищеного обміну даними на основі різних протоколів. Завдяки новому поколінню модульних контролерів CHARX control, відкритій платформі Linux та досвіду Phoenix Contact у сфері застосування, ви ідеально підготовлені до цього виклику.

Консультації щодо виробів для електромобільності

Першокласна підтримка за справедливими цінами Професійні консультації та підтримка з інженерним проєктуванням

Від першого до третього рівня підтримки ви, як клієнт, отримуєте персоналізовану та швидку підтримку від кваліфікованих експертів нашої компанії:

  • Надання готових до використання креслень типових зарядних станцій
  • Консультування щодо специфікації матеріалів (BOM), електричної схеми та документації
  • Підтримка в налаштуванні та програмуванні контролерів зарядки
  • Підтримка із сертифікацією вашого рішення для заряджання відповідно до законодавчих вимог щодо калібрування
  • Підтримка з підключенням до серверних систем та систем енергоменеджменту
  • Розробка індивідуальних додатків

Порівняння класів керування Огляд всіх можливостей і функцій

Компактний клас 1000
Клас smart 3000
Компактний клас 1000

Клас smart 3000

Ширина 18,8 мм 37,6 мм
Можливі режими роботи Автономний, клієнт Автономний, клієнт, Сервер (для керування щонайбільше 48 зарядними пунктами)
Інтерфейси для зарядної розетки/зарядного кабелю, контактор, пристрій зчитування RFID, лічильник енергії, моніторинг залишкового струму, розблокування в разі відключення електроенергії, конфігуровані входи/виходи
Заряджання відповідно до законодавчих вимог щодо калібрування з підтримкою OCMF ¹⁾
Платформа Linux, керування на базі WEB, динамічне управління навантаженням, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 для підзарядки від мережі та, в майбутньому, Vehicle-to-Grid (від автомобіля до мережі) (від автомобіля до мережі) (опціонально, як варіанти артикулів)
мобільна комунікація 4G/2G (опціонально як варіанти артикулів)
WLAN (за бажанням можна дооснастити за допомогою USB-адаптера)
Переглянути детальну інформацію про виріб Переглянути список продукції

¹⁾ Підтримується лише з класом 1000 у поєднанні з класом 3000.

3D-перегляд

Випробуйте зараз у 3D

Роздивіться контролер заряджання змінним струмом CHARX control modular 3150 в усіх деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.

Відповідне приладдя Додайте інші функції, залежно від ваших потреб

Лічильник енергії
Пристрій зчитування RFID
Моніторинг диференційного струму
Джерело живлення
Лічильник енергії

Пристрій зчитування RFID

Моніторинг диференційного струму

Джерело живлення

Переглянути список продукції Переглянути список продукції Переглянути список продукції Переглянути список продукції

Масштабування для будь-якого застосування Від домашньої зарядної станції до багатоповерхового паркінгу із 48 зарядними пунктами

Приклад інтеграції контролера заряджання CHARX control modular 1000 в окрему домашню зарядну станцію без з’єднання для обміну даними
Приклад 1: Автонавіс з однією домашньою зарядною станцією без з’єднання для обміну даними. Контролер класу 1000 вже має всі необхідні функції для простих зарядних пунктів, як-от виявлення залишкового струму або розблокування зарядного штекера у разі відмови живлення. Для надання доступу користувачів можна вносити до білого списку RFID.
Приклад інтеграції контролера заряджання CHARX control modular 3150 в окремий зарядний пункт з бездротовим підключенням до серверної служби у Smart City
Приклад 2: окремий зарядний пункт з бездротовим підключенням до серверної служб у Smart City. Контролер класу 3150 забезпечує бездротове підключення зарядного пункту до систем розрахунків через вбудований модем 4G та протокол OCPP. Компактна конструкція дозволяє, наприклад, вбудовувати зарядні станції у вуличні ліхтарі.
Приклад інтеграції контролерів заряджання CHARX control modular 3100 і 1000 в трьох подвійних зарядних пунктах з підключенням до серверної служби і терміналом на автостоянці компанії
Приклад 3: Автостоянка компанії з трьома подвійними зарядними пунктами та терміналом з підключенням до серверної служби. Подвійна зарядна станція, що складається з контролерів класу 3100 та 1000, керує двома підпорядкованими подвійними зарядними пунктами, кожна з яких складається з контролерів класу 3000 та 1000. Сенсорний термінал та серверна система поєднані контролером класу 3100.
Приклад інтеграції контролерів заряджання CHARX control modular 3000 і 1000 на автостоянці з 48 зарядними пунктами і центральною шафою керування з підключенням до серверної служби
Приклад 4: Автостоянка на 48 зарядних пунктів і центральна шафа керування з підключенням до серверної служби. Один контролер класу 3000 та одинадцять контролерів класу 1000 під'єднані до кластера з дванадцяти зарядних пунктів за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки. За допомогою контролерів класу 3000 можна керувати ще трьома кластерами ідентичної конструкції і, таким чином, загалом 48 зарядними пунктами.

Ваша особиста контактна особа

з усіх питань щодо наших виробів та рішень

Anton Purtov
Антон Пуртов
Продукт менеджер
+38 050 441 53 44
Я залюбки проконсультую вас щодо вашого проєкту в сфері зарядної інфраструктури.

Нові вироби

Оновлення програмного забезпечення для контролерів заряджання змінним струмом CHARX control modular
Оновлення програмного забезпечення для контролерів заряджання змінним струмом CHARX control modular

Контролер заряджання змінним струмом тепер з функцією plug-and-charge

Оновлення робить заряджання ще простішим

Контролери заряджання змінним струмом сімейства CHARX control modular є центральним елементом інтелектуальної інфраструктури зарядки. З випуском програмного забезпечення 1.9 CHARX SEC-3050 і SEC-3150 тепер підтримують технологію Plug and Charge (PnC) для автоматичної автентифікації та оплати процесу заряджання.

Основні характеристики

  • Версія програмного забезпечення: 1.9
  • Версія OCPP: 1.6 J
  • Підтримка ISO-15118-2 відповідно до AFIR
  • Різноманітні виправлення безпеки
  • Завантажте файл оновлення на сторінці статті

Переваги

  • Заощаджуйте час і підвищуйте зручність завдяки автоматичному запуску процесу заряджання - без додатків і зарядних карток
  • Підвищена безпека завдяки шифруванню відповідно до стандарту ISO 15118-2 забезпечує захист від несанкціонованого доступу та зловживань
  • Покращена кібербезпека мінімізує ризик несанкціонованого доступу до ваших зарядних станцій

Контролери заряджання змінним струмом спрощують виконання законодавчих вимог щодо калібрування

Оновлення скорочує сертифікацію відповідності законодавчим вимогам щодо калібрування

Контролери заряджання змінним струмом сімейства CHARX control modular є центральним елементом інтелектуальної інфраструктури зарядки. Із випуском програмного забезпечення версії 1.8 концепцію дотримання законодавчих вимог щодо калібрування було кардинально оновлено, що суттєво скорочує процес сертифікації вашого зарядного рішення.

Основні характеристики

  • Версія програмного забезпечення: 1.8
  • Підтримувані лічильники енергії з підтримкою OCMF та сертифікацією MID: Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, інші за запитом
  • Жодної втрати сертифікації відповідності законодавчим вимогам щодо калібрування після майбутніх оновлень.
  • Різноманітні виправлення безпеки
  • Завантаження файлу оновлення на сторінці відповідного артикула

Переваги

  • Кілька лічильників енергії на вибір забезпечують гнучкість під час розробки рішення для дотримання законодавчих вимог щодо калібрування
  • Жодної витратної повторної сертифікації, оскільки сертифікат відповідності законодавчим вимогам щодо калібрування зберігається навіть після майбутніх оновлень програмного забезпечення
  • Покращена кібербезпека мінімізує ризик несанкціонованого доступу до ваших зарядних станцій

Технічні поширені запитання Поширені технічні питання та відповіді на них про CHARX control modular

Які інтерфейси та протоколи підтримуються?
CHARX control modular пропонує різноманітні інтерфейси, такі як Ethernet, WLAN (через USB-адаптер), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT і REST-API. Це дозволяє гнучко інтегрувати систему управління з широким спектром внутрішніх систем, систем управління енергоспоживанням та IoT.

Наскільки простий монтаж і введення в експлуатацію?
Завдяки Plug-and-Play, технології з’єднання Push-in та веб-конфігурації, встановлення відбувається особливо швидко і просто. Функція WLAN також забезпечує бездротове введення в експлуатацію та обслуговування - без необхідності прокладання складних кабельних з’єднань.

Як забезпечується сумісність з периферійними пристроями?
Блок керування підтримує численні лічильники енергії (MID відповідно до законодавчих вимог щодо калібрування) та інші периферійні пристрої, такі як модулі RFID/NFC та контроль диференційного струму постійного струму. Завдяки модульній архітектурі системи, різні компоненти можуть бути легко інтегровані та замінені.

Які варіанти масштабування доступні?
За допомогою CHARX control modular можна інтелектуально контролювати та керувати до 48 зарядними пунктами. Архітектура системи розроблена таким чином, що вона може бути гнучко розширена від однієї домашньої зарядної станції до великого зарядного парку.

Як будуть дотримуватися міжнародні стандарти (також і в майбутньому)?
Блок керування відповідає чинним стандартам, таким як IEC 61851, ISO 15118 та Директива з радіообладнання (RED). Він також підготовлений для Регламенту інфраструктури альтернативних видів палива (AFIR) та Закону про кіберстійкість (CRA). Регулярні, підписані оновлення програмного забезпечення забезпечують швидке впровадження нових нормативних і технічних вимог.

Чи є функції для розумних сервісів та додатків Інтернету речей?
Так, відкрита платформа Linux дозволяє розробляти та інтегрувати кастомізовані додатки Інтернету речей, інтелектуальні послуги та поєднання секторів. Це означає, що інфраструктура зарядки може бути адаптована до майбутніх потреб.

Як гарантується безпека під час оновлення та експлуатації?
Оновлення захищені підписами RSA-PSS та хешем SHA-512. Система управління має рольове керування доступом, обов'язкову зміну пароля при першому вході та механізми захисту від атак грубої сили.

Як працює управління зарядним пунктом?
Веб-панель управління дозволяє зручно конфігурувати, здійснювати моніторинг та обслуговувати всі зарядні пункти - локально або віддалено. Відображення стану та діагностика несправностей доступні в будь-який час.

Як забезпечується інтероперабельність?
Завдяки підтримці відкритих стандартів і протоколів (OCPP, Modbus, MQTT, REST) система керування сумісна з великою кількістю (незалежних від виробника) внутрішніх систем, лічильник енергії та периферійних пристроїв.

Які особливості пропонує CHARX control modular?
У порівнянні з іншими рішеннями, поєднання відкритої платформи Linux, модульного обладнання, комплексної підтримки протоколів, регулярних оновлень безпеки і простоти масштабування виділяється і робить CHARX control modular особливо гнучким і перспективним рішенням для всіх застосувань зарядки змінного струму.

Як безпечно інтегрувати зарядний пункт в системи інформаційних технологій та системи енергоменеджменту?
Наш контролер заряджання змінним струмом підтримує численні інтерфейси та протоколи, такі як OCPP, MQTT, Modbus/TCP та REST. Це забезпечує безперешкодну інтеграцію з внутрішніми системами, системами "розумного будинку" або системами управління будівлею, включаючи безпечний зв'язок і опціональне VPN-з'єднання.

Як інфраструктура зарядки захищена від кібератак?
Система управління розроблена за принципом secure-by-design: за замовчуванням активні тільки необхідні інтерфейси, паролі повинні вибиратися надійно, а всі з'єднання можуть бути зашифровані (наприклад, за допомогою TLS або VPN). Оновлення безпеки та реєстрація подій, пов'язаних з безпекою, є само собою зрозумілими.

Чи можу я безпечно контролювати та обслуговувати зарядний пункт віддалено?
Так, завдяки інтегрованому зашифрованому рішенню OpenVPN можливий безпечний віддалений доступ. Він активується лише за необхідності (на вимогу) і захищає інфраструктуру зарядки від несанкціонованого доступу. Це дозволяє безпечно та ефективно виконувати технічне обслуговування, діагностику та оновлення віддалено.

Як працює управління навантаженням і наскільки воно гнучке?
Система розподіляє доступне підключене навантаження інтелектуально і точно по фазі до 48 зарядних пунктів. Він розпізнає нові транспортні засоби, враховує динамічних споживачів (наприклад Фотоелектричних систем або інших навантажень) і автоматично перенаправляє невикористані потужності. Це означає, що кожен процес заряджання оптимально контролюється, а точка підключення до мережі надійно захищена.

Як зарядні пункти залишаються технічно та нормативно сучасними?
Регулярні оновлення програмного забезпечення гарантують, що нові функції, стандарти безпеки та законодавчі вимоги (такі як ISO 15118, AFIR, законодавчі вимоги щодо калібрування) будуть впроваджуватися оперативно - без втрати сертифікації.

Які існують варіанти кастомізації?
Блок керування пропонує гнучкі функціональні блоки (наприклад Події), які дозволяють кастомізувати логіку роботи та дизайн.