CHARX connect — зарядні кабелі змінного струму зі штекерами NACS, типу 1, типу 2 та GB/T для електромобілів, зарядних станцій та домашніх зарядних станцій

Зарядні кабелі змінного струму для електромобілів, зарядних станцій та домашніх зарядних станцій

Зарядні кабелі CHARX connect Mode 3 підходять для заряджання змінним струмом електромобілів усіх виробників і доступні зі штекерами для системи заряджання NACS, типу 1, типу 2 і GB/T різних класів потужності. Окрім кабелів для стаціонарного монтажу на зарядну станцію або домашню зарядну станцію, ви отримуєте мобільні зарядні кабелі типу 2, які треба возити із собою в електромобілі.

Go to Product Detail Page for item 1285622
CHARX ET2CP-3AC32-5,0MES00P - AC charging cable
CHARX ET2CP-3AC32-5,0MES00P - AC charging cable
1285622

CHARX connect eco, Type 2, Mobile AC charging cable, 32 A permanent, 480 V AC, with vehicle charging connector and infrastructure charging plug, cable: 5 m, black, straight, with protective cap, PHOENIX CONTACT logo, IEC 62196-2, for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC), The protective cap included in the scope of delivery is plugged onto the vehicle charging connector for which protection is required by standard.

Переваги

  • Широкий асортимент виробів для NACS, типу 1, типу 2 та GB/T
  • Високоякісні матеріали, міцна конструкція та зручність використання
  • На замовлення з вашим логотипом та індивідуальним комплектуванням кабелю
  • Водонепроникність у поздовжньому напрямку захищає струмопровідні частини від вологи
  • Розроблено й виготовлено за автомобільними стандартами IATF 16949
  • Випробувано за стандартами автомобільної галузі LV124, LV214 і LV215-2

Наші зарядні кабелі змінного струму в порівнянні Вирішіть, яка лінійка продукції краще відповідає вашим потребам

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

CHARX connect comfort

Дизайн і комфорт
Тричі відзначено преміями за дизайн і ергономічність
Прогумована зона тримання для більш зручного використання
Розміри¹⁾ 70 мм x 82 мм x 202 мм 70 мм x 137 мм x 216 мм
Різноманітність та індивідуальність
Доступні стандарти заряджання NACS, тип 2 Тип 1, тип 2, GB/T
Доступні кольори зарядного кабелю Чорний (інші за запитом) Чорний, сірий, жовтий, червоний (інші на замовлення)
Доступні кольори штекер для системи заряджання Чорний (інші за запитом) Чорний, чорно-сірий (інші на замовлення)
Мінімальний обсяг замовлення (залежно від артикула) близько 500 1–100
Брендування та підготовка за запитом
Якість і безпека
Розроблено й виготовлено за стандартом IATF 16949
Кабель, сертифікований VDE відповідно до DIN EN 50620
Срібне покриття поверхні силових і сигнальних контактів
Водонепроникність у поздовжньому напрямку
Переглянути список продукції Переглянути список продукції

¹⁾ Приклад порівняння розмірів штекера для системи зарядки транспортного засобу типу 2, без урахування зарядного кабелю.

CHARX connect eco Зарядний кабель для економних — доступний зі штекерами NACS та штекерами типу 2

Електромобіль заряджається за допомогою зарядного кабелю змінного струму CHARX connect eco
Електромобіль заряджається за допомогою зарядного кабелю змінного струму CHARX connect eco
Людина дістає зарядний кабель змінного струму CHARX connect eco з багажника електромобіля
CHARX connect eco: зарядний кабель змінного струму зі штекером NACS і штекером типу 2
Електромобіль заряджається за допомогою зарядного кабелю змінного струму CHARX connect eco

Зарядні кабелі CHARX connect eco вирізняються особливо компактними розмірами, зменшеним використанням матеріалів та меншою вагою.

Таким чином, зарядні кабелі не лише економлять ресурси, але й доступні за привабливими цінами.

Електромобіль заряджається за допомогою зарядного кабелю змінного струму CHARX connect eco

CHARX connect eco відповідає високим вимогам до якості та технологічних процесів виробників автомобілів згідно зі стандартом IATF 16949.

Водонепроникність у поздовжньому напрямку, що повністю захищає всі струмопровідні частини всередині корпусу від вологи, забезпечує безпечне використання на відкритому повітрі.

Людина дістає зарядний кабель змінного струму CHARX connect eco з багажника електромобіля

Завдяки компактним розмірам і зменшеній вазі зарядні кабелі змінного струму особливо зручні у використанні.

CHARX connect eco — це звично висока якість Phoenix Contact у поєднанні з міцним покриттям.

CHARX connect eco: зарядний кабель змінного струму зі штекером NACS і штекером типу 2

Лінійка CHARX connect eco охоплює такі стандарти заряджання та класи потужності:

  • NACS
    • 50 А / 500 В / AWG
    • 80 А / 500 В / AWG
  • Тип 2
    • 20 А / 250 В / метричний
    • 32 А / 250 В / метричний
    • 20 А / 480 В / метричний
    • 32 А / 480 В / метричний

3D-перегляд

Випробуйте зараз у 3D

Роздивіться зарядний кабель типу 2 із сімейства CHARX connect eco в усіх деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.

CHARX connect comfort Зарядний кабель для вибагливих — доступний зі штекерами типу 1, типу 2 та GB/T

Людина заряджає електромобіль за допомогою зарядного кабелю типу 2 від домашньої зарядної станції
Штефан Галоу і Ральф Бунгеншток тримають у руках сертифікат лауреата премії German Design Award 2019
Штекер для системи заряджання змінного струму CHARX connect comfort у застосуванні просто неба під час дощу
CHARX connect comfort: зарядний кабель змінного струму зі штекером типу 1, типу 2 та GB/T
Людина заряджає електромобіль за допомогою зарядного кабелю типу 2 від домашньої зарядної станції

Вишуканий дизайн зарядного кабелю змінного струму CHARX connect comfort вирізняється сучасною формою та водночас чудовими функціональними рішеннями.

Прогумована зона тримання ергономічної форми гарантує простоту використання штекера для системи заряджання та комфортні тактильні відчуття.

Штефан Галоу і Ральф Бунгеншток тримають у руках сертифікат лауреата премії German Design Award 2019

Зарядні кабелі змінного струму CHARX connect comfort були відзначені трьома престижними нагородами в галузі дизайну:

  • German Design Award 2019
  • iF Design Award 2019
  • Good Design Award 2021

Під час розробки виробів спільно з дипломованим дизайнером Штефаном Галоу з Гамбурга акцент було зроблено на ергономічному та привабливому дизайні, сучасній і естетичній формі, а також на високоякісних матеріалах.

Штекер для системи заряджання змінного струму CHARX connect comfort у застосуванні просто неба під час дощу

Розумна концепція герметизації CHARX connect comfort повністю захищає всі струмопровідні частини всередині корпусу від вологи.

Висока якість матеріалів і виготовлення, а також посріблені силові й сигнальні контакти забезпечують високу надійність, міцність і довговічність зарядного кабелю змінного струму. Тому ніщо не заважає постійному використанню в екстремальних умовах просто неба.

CHARX connect comfort: зарядний кабель змінного струму зі штекером типу 1, типу 2 та GB/T

Лінійка CHARX connect comfort охоплює такі стандарти заряджання та класи потужності:

  • Тип 1
    • 20 А / 250 В / метричний
    • 32 А / 250 В / метричний
    • 30 А / 250 В / метричний (PSE)
    • 20 А / 250 В / AWG
    • 40 А / 250 В / AWG
    • 50 А / 250 В / AWG
    • 80 А / 250 В / AWG
  • Тип 2
    • 20 А / 250 В / метричний
    • 32 А / 250 В / метричний
    • 20 А / 480 В / метричний
    • 32 А / 480 В / метричний
  • GB/T
    • 16 А / 250 В / метричний
    • 32 А / 250 В / метричний
    • 16 А / 440 В / метричний
    • 32 А / 440 В / метричний

Надійний зарядний кабель змінного струму у випробуванні щоденним використанням

3D-перегляд

Випробуйте зараз у 3D

Роздивіться штекер для системи заряджання типу 1 лінійки CHARX connect comfort у найдрібніших деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.

Адаптуйте зарядний кабель до власних потреб Штекер для системи заряджання і зарядний кабель відповідно до ваших вимог

Штекер для системи заряджання змінним струмом CHARX connect eco та відповідна сумка для транспортування з індивідуальним логотипом замовника
Індивідуальне комплектування зарядного кабелю змінного струму
Електричний автомобіль заряджають під навісом від домашньої зарядної станції змінного струму зі стаціонарно підключеним зарядним кабелем
Електромобіль заряджається на громадській зарядній станції за допомогою мобільного зарядного кабелю режиму 3
Штекер для системи заряджання змінним струмом CHARX connect eco та відповідна сумка для транспортування з індивідуальним логотипом замовника

Для стандартизованого вигляду ваших зарядних станцій ми на замовлення виготовляємо штекери для системи заряджання з вашим фірмовим логотипом:

  • наносимо його або методом тиснення
  • або як пластмасову етикетку, стійку до дії УФ-випромінювання та атмосферних впливів

Ваше брендування доповнюється нанесенням логотипа на чорну сумку для транспортування мобільних зарядних кабелів типу 2.

Індивідуальне комплектування зарядного кабелю змінного струму

За запитом ми можемо підготувати кінець зарядного кабелю відповідно до монтажних вимог вашої зарядної станції:

  • Гнучка довжина зачищення
  • Індивідуальний ступінчастий зріз
  • Обтискання із застосуванням наконечників
  • Обтискання із застосуванням кільцевих кабельних наконечників
  • Ущільнення за допомогою технології ультразвукового зварювання

Наш асортимент включає метричні кабелі та кабелі AWG різної довжини та різного поперечного перерізу провідника як у прямому, так і у спіральному виконанні. Якщо ви не знайдете в нас потрібної комбінації, ми можемо розробити та виготовити для вас індивідуальний артикул.

Електричний автомобіль заряджають під навісом від домашньої зарядної станції змінного струму зі стаціонарно підключеним зарядним кабелем

Наші стаціонарні зарядні кабелі типу 2 з відкритим кінцем являють собою ідеальне рішення для монтажу в домашніх зарядних станціях змінного струму для приватного використання, наприклад, під навісом або в гаражі.

Ці зарядні кабелі мають штекер для системи заряджання тільки з боку автомобіля. Це робить використання набагато зручнішим для водіїв електромобілів: зарядний кабель потрібно під'єднати лише до розетки на транспортному засобі — на відміну від домашніх зарядних станцій із зарядною розеткою, де також треба підключити кабель до самої домашньої зарядної станції.

Електромобіль заряджається на громадській зарядній станції за допомогою мобільного зарядного кабелю режиму 3

Більшість громадських зарядних станцій оснащені зарядними розетками замість стаціонарних зарядних кабелів, тому що з ними рідше трапляються випадки вандалізму й вони не потребують інтенсивного технічного обслуговування.

Для підключення і заряджання транспортного засобу в таких умовах оптимальним рішенням є наші мобільні зарядні кабелі типу 3. Вони мають як штекер для системи зарядки транспортного засобу, так і зарядний з’єднувач і зазвичай перевозяться в багажнику електромобіля.

Людина заряджає електромобіль за допомогою зарядного кабелю змінного струму CHARX connect eco

Ви приватний кінцевий споживач? Знайдіть потрібний зарядний кабель через Google

Шукаєте якісний зарядний кабель для електромобіля? На жаль, ви як приватна особа не можете зробити замовлення безпосередньо у Phoenix Contact, але наші зарядні кабелі доступні в численних інтернет-магазинах.

Ваша особиста контактна особа

з усіх питань щодо наших виробів та рішень

Anton Purtov
Антон Пуртов
Продукт менеджер
+38 050 441 53 44
Я залюбки проконсультую вас щодо вашого проєкту в сфері зарядної інфраструктури.

Нові вироби

Зарядні кабелі NACS CHARX connect eco для змінного струму до 80 А

Зарядні кабелі NACS для заряджання змінним струмом до 80 А

Сертифікат UL і відповідність SAE

Для Північноамериканського стандарту заряджання (NACS) ми пропонуємо зарядні кабелі, на 100 % сумісні зі стандартом з максимальним рівнем безпеки й перевіреною промисловою якістю: міцні штекери для системи заряджання NACS з лінійки CHARX connect eco прості у використанні та забезпечують заряджання змінним струмом до 80 А.

Основні характеристики

  • Струм заряджання: 50 А, 80 А
  • Розрахункова напруга: 500 В
  • Поперечний переріз провідника: 10 AWG, 6 AWG
  • Довжина провідника: 25 фт (інші — на замовлення)
  • Додаткові датчики температури: NTC
  • Ступінь захисту: IP67
  • Ступінь захисту: від дотику пальцями IP2XB
  • Сертифікати/стандарти: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949

Переваги

  • Відповідність стандартам UL 2251, SAE J3400 і IATF 16949 гарантує особливо високу якість, безпеку та сумісність
  • Захист від дотику пальцями відповідно до IP2XB завдяки литим ковпачкам забезпечує максимальну електробезпеку
  • Додаткові датчики температури захищають від перегріву
  • Ергономічний дизайн спрощує процес використання
  • За запитом можливе виконання з вашим логотипом, індивідуальною довжиною кабелю та відповідною обробкою кінця провідника