Широкий асортимент кабелів та проводів для мереж і польових шин

Кабелі даних для усіх стандартних мереж і польових шин

Промислові підготовлені кабелі даних забезпечують можливість безпечної та надійної передачі даних зі швидкістю до 40 Гбіт/с в усіх стандартних мережах та системах шин. Реалізуйте комплексні рішення з широким спектром конструкцій, кодування та схем контактів. Асортимент сягає від M8, M12, RJ45, USB, HDMI та D-SUB до коаксіальних і оптоволоконних з’єднань, а також кабельних з’єднань для Single Pair Ethernet.

Go to Product Detail Page for item 1528497
SACCEC-M12FSD-4CON-M16/1,0-931 - Device connector front mounting
SACCEC-M12FSD-4CON-M16/1,0-931 - Device connector front mounting
1528497

Device connector front mounting, Ethernet CAT5 (100 Mbps), Ethernet, 4-position, PUR, water blue RAL 5021, shielded, Socket, straight, M12, D-coding, on free cable end, Cable connection, cable length: 1 m, Ethernet flexible CAT5, 2-pair, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Переваги

  • Широкий спектр застосування завдяки підтримці усіх мереж і шинних систем
  • Безперебійний зв’язок завдяки швидкісній передачі даних до 40 Гбіт/с
  • Навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища технологія Advanced Shielding Technology забезпечує безпечне й надійне з’єднання екрана для кабельних рішень M8 та M12
  • Високий рівень безпеки у промисловому середовищі завдяки міцним з’єднувачам

Нові вироби

Кольорові патч-кабелі RJ45

Кольорові патч-кабелі RJ45

Для застосування в шафах керування

Phoenix Contact доповнює асортимент продукції кольоровими патч-кабелями серії RJ45 BUILDING. Нові кабелі восьми кольорів — білого, оранжевого, жовтого, червоного, фіолетового, зеленого, синього і чорного — надають кольорові альтернативи для застосувань CAT6A.

Основні характеристики

  • Кольори: білий, оранжевий, жовтий, червоний, фіолетовий, зелений, синій і чорний
  • Передача даних на швидкості до 10 Гбіт/с (CAT6A)
  • Варіанти довжини від 0,3 до 50 м
  • Вбудований захист фіксуючих гачків

Переваги

  • Ідеально підходить для офісів, будівель і захищених промислових застосувань, наприклад, у шафах керування
  • Відповідність вимогам до застосування в усьому світі завдяки CE, UL, WEEE та EAC
  • Надійне з’єднання та роз’єднання завдяки надійному захисту фіксуючого гачка
  • Перспективна високошвидкісна передача даних на швидкості до 10 Гбіт/с (CAT6A)
  • Ідеальні характеристики електромагнітної сумісності завдяки екрануванню на 360°

Чоловік конфігурує кабель для передачі даних

Конфігуруйте власний кабель для передачі даних

Швидко та інтуїтивно конфігуруйте свій кабель для передачі даних на основі мідних провідників або оптоволокна. Конфігуратор допоможе вам отримати бажане рішення у декілька кроків.

Ви можете використовувати оптоволоконні кабелі для передачі даних завдовжки до 1000 метрів. Можна вибирати кабелі з відкритим кінцем, а також зі штекером або гніздом. Крім того, ви можете вибирати різні типи підключення, ступені захисту, кількість полюсів і типи волокна.

Мідні кабелі для передачі даних доступні у виконанні з різними типами роз’ємів і завдовжки до 100 метрів. Крім того, ви можете створити власне рішення з використанням різних типів кабелю, з різною кількістю полюсів, категоріями передачі та типами сигналів.

Кабельні рішення для передачі даних у промисловому Інтернеті речей

Кабелі для передачі даних на основі мідних провідників


Підготовлені мідні кабелі

Мідні кабелі на практиці

Складні процеси автоматизації потребують передачі великої кількості даних з дедалі більшою швидкістю. Скористайтеся перевагами наших готових кабелів. Від рішень для передачі даних на великі відстані із малою швидкістю до високошвидкісних кабельних з’єднань до 10 Гбіт/с — у нас ви знайдете гнучкі рішення для своєї мережі автоматизації.

  • Перспективні кабельні з’єднання до 10 Гбіт/с

  • Концепція повного екранування 360° для гнізд, з’єднувачів і патч-кабелів

  • Для усіх стандартних мереж і систем шини: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)

  • Міцні рішення для промислового застосування у середовищі від IP20 до IP69K

  • Можливість комбінування з польовими з’єднувачами для монтажу з пружинною технологією, технологією проколювання або IDC

Зображення різних мідних кабелів

Докладніше про кабельні з’єднання на основі мідних провідників

Автоматизація процесів стоїть в центрі уваги в усіх сферах застосування: в інфраструктурі, будівлях та промисловості. До мереж постійно підключаються нові учасники. Через зростання обсягів даних і швидкостей передачі кабельні з’єднання стають дедалі більш багатошаровими. Кабельні з’єднання на основі мідних провідників перевірені десятиріччями.

Кабелі для передачі даних на основі оптоволокна


Зображення різних кабелів для передачі даних зі з’єднувачами для передачі даних

Оптоволоконні кабелі на практиці

Висока швидкість передачі, низький рівень затухання сигналу, стійкість до електромагнітних завад: оптоволокно — сучасне середовище передачі даних у промислових установках та інфраструктурних системах. Інтерфейс не має значення — вибирайте потрібний тип волокна з нашого широкого асортименту:

  • З’єднувачі та патч-кабелі для IP20 і IP65/67

  • Різноманітні оптоволоконні з’єднувачі ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA або M12

  • Різні типи оптоволокна: полімерне (POF), з полімерним покриттям (PCF) і скляне (GOF) — одно- та багатомодове

  • Варіанти зі шліфуванням PC та APC

  • Міцні з’єднувачі для передачі даних через оптоволокно серії M17 MPO: ідеальне рішення для передачі даних у режимі реального часу в інтелектуальних електромережах

  • POF (полімерне оптичне волокно) для коротких ділянок передачі до 75 м і швидкості передачі даних до 100 Мбіт/с

  • PCF (волокно з полімерною оболонкою) для середніх ділянок передачі до 500 м і швидкості передачі даних до 1 Гбіт/с

  • Багатомодове волокно GOF (скловолокно) для великих ділянок передачі до 550 м і швидкості передачі до 10 Гбіт/с

  • Одномодове волокно GOF для відстаней до 50 км і швидкості передачі до 40 Гбіт/с

Волоконна оптика оптоволокна

Докладніше про оптоволоконну технологію

Передача даних оптоволоконними лініями дозволяє передавати дані зі швидкістю до 40 Гбіт/с на багато кілометрів. Ознайомтеся з оглядом характеристик, переваг та можливостей застосування цієї технології.

Електронна брошура «З’єднувачі для передачі даних»
Огляд усього асортименту

Наш асортимент з’єднувачів для передачі даних для всіх інтерфейсів: від RJ45, USB, HDMI і D-SUB до коаксіальних і оптоволоконних з’єднань, а також для Single Pair Ethernet.

Відкрити електронну брошуру
Вироби для з’єднань мідними та оптоволоконними кабелями