By the meter, Cable reel, Single Pair Ethernet, shielded, PVC, black, 2-wire (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), color single wire: white, blue, cable length: 100 m
Кабелі на метри для мідних та оптоволоконних систем
Завдяки різноманітності типів кабелів на метри можна реалізовувати широкий спектр прикладних рішень. Кабельні з’єднання згідно з вашими вимогами: у поєднанні зі з’єднувачами для монтажу і розподільниками Phoenix Contact можна створювати кабельні лінії потрібної довжини.
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, gray RAL 7001, 3-wire, color single wire: brown, blue, black, cable length: 100 m, highly flexible, resistant to welding sparks
AS-Interface PUR flat conductor in black, for additional power supply, 2 x 1.5 mm2, 100 m ring
By the meter, Cable reel, shielded, PVC, black RAL 9005, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: 100 m
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), shielded, PVC, green-yellow RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/1, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: 100 m
By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 4-wire (2x2xAWG26/7, SF/UTP), color single wire: white/orange-orange, white/green-green, cable length: Free input (0.5 ... 100 m)
AS-Interface TPE flat conductor with UL in black, for additional power supply, 2 x 1.5 mm2, 100 m ring
CAT5-SF/UTP cable (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), heavy-duty installation cable, 2 x 2 x 0.22 mm2, solid conductor, shielded, outer sheath: 7.8 mm diameter, inner sheath: 5.75 mm ± 0.15 mm diameter
By the meter, Remote bus cable, INTERBUS, shielded, PVC, black RAL 9005, 6-wire (3 x 2 x 0.22 mm2), color single wire: green-yellow, white-brown, gray-pink, for underground runs
AS-Interface PVC flat conductor with UL in black, for additional power supply, 2 x 1.5 mm2, 100 m ring
Переваги
- Гнучкі можливості замовлення — постачання навіть коротких кабелів
- Просте розмотування довгих кабелів з барабанів
- Варіативність — відповідний кабель для будь-якого застосування
Мідні кабелі на метри
Мідні кабелі Phoenix Contact доступні у виконанні з різною кількістю полюсів та з різними поперечними перерізами, довжиною на замовлення від 0,2 м до 1000 м.
- Тип кабелю: поліуретан, без галогенів
- Тип кабелю: поліуретан/ПВХ
- Тип кабелю: ПВХ
- Тип кабелю: поліуретан POWER
Скористайтесь гнучкими можливостями наших готових до під’єднання з’єднувачів для адаптації довжини кабелю до конкретних вимог.
Оптоволоконний кабель на метри
Кабелі та з’єднувальні системи Phoenix Contact дають змогу будувати рішення для різних сфер використання, як-от промислові системи автоматизації, центри обробки даних або кабельна інфраструктура будівель.
- Полімерне оптоволокно (POF): до 100 Мбіт/с
- Оптоволокно з полімерним захисним покриттям (PCF): до 1 Гбіт/с
- Багатомодове волокно (GOF) до 10 Гбіт/с
- Одномодове волокно (GOF) до 40 Гбіт/с