Швидке та точне нульове різання без повторних вимірювань

21.01.2025
Блок нульового різання під час застосування з різаком DIN-рейки PPS

Блок нульового різання для різака DIN-рейки оптимізує процес ручного різання DIN-рейок, забезпечуючи швидке та відтворюване нульове різання без складних повторних вимірювань.

Регульований повзунок можна використовувати для простого встановлення різних умов нульового різання, що значно підвищує гнучкість та ефективність процесу різання. Цей адаптер Phoenix Contact особливо підходить для перфорованих DIN-рейок типу NS 35/7,5, NS 35/15 та NS 15. Для надійної фіксації блок нульового різання оснащений циліндричним штифтом і магнітами. Він повністю сумісний з різаками профілю PPS від Phoenix Contact і, таким чином, забезпечує безперешкодну інтеграцію у наявні системи. Блок нульового різання дозволяє завжди різати перфоровані DIN-рейки у тій самій точці, що забезпечує рівномірну схему розташування отворів для всіх DIN-рейок. Стабільно якісне нульове різання стає можливим завдяки лише одного налаштування. Оскільки повторні вимірювання та розмічування більше не потрібні, кількість помилок вимірювання та зчитування зменшується, що дозволяє економити багато часу.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)