Фотоелектричне системне рішення для енергонезалежних систем

27.08.2024
Будівля на стадії будівництва з рішенням PV-системи із серії POS

Phoenix Contact представляє рішення для корпусів на основі фотоелектричних панелей з декількома класами потужності до 190 Вт-пік. POS (Pico Off-Grid System) включає в себе водо- й ударостійкий пластмасовий корпус, кріплення для щогли з високоякісної сталі та сонячну панель. Для створення автономного рішення для польового використання можна додати комп’ютери, блоки зв’язку, акумулятори тощо.

Завдяки міцному корпусу, що витримує екстремальні погодні умови, і кріпленню для щогли з високоякісної сталі ця система є надійним і довговічним рішенням для забезпечення енергією віддалених районів і складних умов експлуатації. Автономна фотоелектрична система використовує енергію сонця для електричного живлення. Фотоелектрична панель підключається за допомогою з’єднувачів Sunclix PV. Поєднання високоякісних монокристалічних сонячних панелей і міцного корпусу робить систему особливо придатною для використання у віддалених районах. Вона призначена, наприклад, для збирання даних про навколишнє середовище, використання у промислових умовах з високими вимогами і в багатьох інших сферах.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)