Корпус електронного обладнання для сенсорних систем і систем промислового Інтернету речей

27.08.2024
Огляд трьох розмірів Monitoring Case Systems MCS

Phoenix Contact пропонує нову серію сучасних корпусів MCS для широкого спектру електроніки. Вона вражає своїми перевагами на всіх рівнях: від встановлення друкованої плати і простого монтажу до обслуговування пристрою. Модульна конструкція корпусу забезпечує високий рівень зручності практичного застосування.

Monitoring Case System (MCS) ідеально підходить для польових пристроїв в області сенсорних технологій, а також для систем Інтернету речей та промислового Інтернету речей. Завдяки ступеню захисту IP65/IP67 корпуси можна без проблем використовувати у промислових умовах. Також доступна версія зі ступенем захисту IP40. Похилий край корпусу дозволяє встановлювати друковану плату майже горизонтально. Завдяки цьому зібрані з’єднувачі легко проходять крізь отвори у корпусі. Це означає, що максимальна площа друкованої плати може відповідати площі корпусу і досягається максимальне використання монтажного простору. На практиці перевагою корпусу електронного обладнання є додаткові шарніри. Ці шарніри згодом вставляються в корпус і з’єднують верхню частину корпусу і кришку з нижньою частиною. Це залишає ваші руки вільними для технічного обслуговування або монтажних робіт. Ущільнювач також з’єднаний із корпусом, що запобігає його втраті.

Користувачі комбінують стандартні компоненти, додаткове приладдя і широкий асортимент технологій з’єднання для створення різних рішень у своїх сферах застосування. Корпуси MCS доступні у трьох розмірах і з різними варіантами рами та кришки. Корпуси також можуть бути виготовлені на замовлення з можливістю друку та маркування, а також механічної обробки.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)