Ефективне й довговічне маркування в інфраструктурі будівель
Phoenix Contact пропонує комплексні рішення для професійного маркування в інфраструктурі будівель. Різні технології маркування, інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення, широкий асортимент матеріалів та комплексні послуги можуть суттєво спростити робочі процеси.
Високоефективні системи нанесення написів від Phoenix Contact доступні зі стійким лазерним нанесенням, універсальним струменевим УФ-друком і гнучким термотрансферним друком. Стаціонарні системи маркування підходять для обробки великих партій продукції. Однак у будівельній інфраструктурі маркування часто створюється в безпосередньому робочому середовищі. Мобільні принтери серії Thermomark Go і Thermomark Prime 2.0, що працюють від акумулятора, пропонують гнучкі та готові до використання варіанти маркування безпосередньо на місці. Завдяки додатку Marking system створення маркування є ефективним та інтуїтивно зрозумілим. Асортимент продукції MARKING system пропонує різноманітні маркувальні матеріали для кожного застосування. До них належать, наприклад, надруковані попереджувальні таблички для маркування ланцюгів аварійного освітлення відповідно до DIN VDE 0108-100, знаки пожежної безпеки для маркування детекторів диму відповідно до DIN 4066 або наказові й попереджувальні знаки відповідно до ISO 7010. Крім того, деякі матеріали також можна сконфігурувати відповідно до індивідуальних вимог. Ці індивідуальні артикули ідеально підходять для малосерійних проєктів в інфраструктурі будівель. Нові розміри доступні швидко й можуть бути виготовлені на замовлення в невеликих кількостях. Це продумане й комплексне системне рішення дає змогу монтажникам легко маркувати інфраструктуру будівлі та економити багато часу та коштів.