Нові заглушки для модульних корпусів ICS

31.08.2022
Модульний корпус ICS з різними заглушками та технологіями з'єднання

Для модульних корпусів електронного обладнання серії ICS компанії Phoenix Contact тепер доступні також заглушки глибиною 67,5, 90 і 112,5 мм.

В асортименті — виконання з вентиляційними отворами та без них, сірого, чорного, синього та жовтого кольору. Завдяки новим заглушкам розширено різноманітність придатних до застосування технологій з’єднання. Вони передбачають можливість індивідуальної обробки для використання потрібних технологій з'єднання. Більш глибокі заглушки забезпечують можливість оптимізації тривалості та вартості монтажу.

Нові заглушки можна використовувати у корпусах ICS 20, 25 і 50. Завдяки модульній системі корпуси ICS придатні до гнучкого застосування у технологіях з'єднання. Стабільні напрямні забезпечують можливість простого та швидкого монтажу змонтованої друкованої плати шляхом введення. Крім того, за допомогою онлайн-конфігуратора можна вибрати індивідуальний дизайн, колір та маркування корпусу.

Контактні дані для преси
Eva von der Weppen | Corporate Communications