Нагороди за реле PLC-INTERFACE з автоматичним вимикачем у США

10.06.2025
Реле PLC-INTERFACE з автоматичним вимикачем і логотипами нагород

Реле PLC-INTERFACE з автоматичним вимикачем від Phoenix Contact здобуло золоту нагороду «Виріб 2025 року» від Control Engineering і титул «Most Valuable Product» у межах конкурсу «Виріб 2025 року» від Plant Engineering у США.

Нагорода «Виріб року» від Control Engineering уже майже 40 років відзначає проривні технології в галузі автоматизації та контролерів. У 2025 році також відзначаються вироби, що формують майбутнє інжинірингу для промисловості. Номіновані вироби були вперше представлені на ринку Північної Америки з 1 січня по 31 грудня 2024 року. За автоматичний вимикач PLC-INTERFACE компанія Phoenix Contact отримала золоту нагороду в категорії «Електроживлення».

Програмі «Виріб року» від Plant Engineering цього року виповнюється 37 років — вона залишається провідною відзнакою для найбільш інноваційних і найвпливовіших новинок як у виробничій, так і в суміжних галузях. Ця щорічна програма, результати якої визначають читачі, відзначає інновації, що змінюють підхід до експлуатації об’єктів і стимулюють розвиток галузі. За автоматичний вимикач PLC-INTERFACE компанія Phoenix Contact отримала тут нагороду Most Valuable Product (MVP).

Ці нагороди підтверджують прагнення Phoenix Contact до постійних інновацій у сфері комутаційної техніки та промислової автоматизації. Автоматичний вимикач PLC-INTERFACE — це компактне рішення для комутації та захисту: інноваційне поєднання релейного інтерфейсу й електронного запобіжника (захисного вимикача) в корпусі завширшки лише 6,2 мм — для економії місця в шафі керування. Номінальний струм (від 1 до 6 А) і характеристику вимкнення можна індивідуально налаштувати за допомогою DIP-перемикачів на самому пристрої. Активний діагностичний вихід забезпечує надійне надсилання сигналу стану до контролера вищого рівня. Візуальний сигнал стану відображається багатоколірним світлодіодом за допомогою зеленого, жовтого та червоного кольорів.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)