Мобільний термодрукуючий принтер для універсальних рішень для маркування

21.05.2024
Мобільний принтер для термодруку на картках THERMOMARK PRIME 2.0

Мобільний термодрукуючий принтер Thermomark Prime 2.0 від Phoenix Contact надзвичайно універсальний. Компактний пристрій підходить для централізованого використання в маркувальній камері, а також для створення маркування безпосередньо в середовищі програми. Це дозволяє ефективно та гнучко організовувати робочі процеси і є великою перевагою, особливо у великих системах.

Термодрукуючий принтер може наносити маркування на понад 600 різних матеріалів для різноманітних застосувань промислового маркування. Завдяки перевіреній технології термодруку забезпечується точне й довговічне маркування клем, провідників і кабелів, а також пристроїв і систем. Автономний принтер забезпечує високоякісне маркування матеріалів у форматі карток і м’яких табличок менше ніж за 8 секунд. Thermomark Prime 2.0 дозволяє зручно створювати маркувальні рішення для мобільного маркування безпосередньо в середовищі програми за допомогою інтегрованого програмного забезпечення — додатка Marking System. Введення даних виконується просто та інтуїтивно зрозуміло за допомогою 7-дюймового сенсорного кольорового дисплея принтера. Змінний потужний акумулятор і проста заміна матеріалу та фарбувальної стрічки гарантують, що принтер завжди буде готовий до роботи, де б він не був потрібен. Автоматичне розпізнавання фарбувальної стрічки, магазину й матеріалу запобігає помилкам друку. Для централізованого використання, наприклад, в маркувальній камері, принтер Thermomark Prime 2.0 можна легко контролювати і керувати ним за допомогою програмного забезпечення для маркування Phoenix Contact. Програмне забезпечення пропонує широкі можливості розробки макету, зрозумілий користувацький інтерфейс і високопродуктивні інтерфейси для ефективного імпорту даних з E-CAD систем.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)