Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Конфігуровані верхні частини корпусу BC 35,6 та BC 53,6 для з’єднання Push-in

21.01.2025
Корпус електронного обладнання BC 35,6 та BC 53,6 зі з’єднанням Push-in

Phoenix Contact доповнює серію корпусів BC modular верхніми частинами корпусу завширшки 35,6 і 53,6 мм. Це означає, що тепер доступні конфігуровані верхні частини для габаритної ширини 35,6 мм, 53,6 мм, 71,6 мм, 107,6 мм і 161,6 мм.

Використовуючи клеми для друкованої плати серії SPT-THR, користувачі отримують переваги від зручної роботи з технологією з’єднання Push-in на передній панелі корпусу.

Корпус для монтажної рейки, що відповідають вимогам чинних стандартів, підходять для використання в монтажних розподільниках згідно з DIN 43880. Для виконання будь-яких вимог пристроїв можна за допомогою онлайн-конфігуратора спроєктувати індивідуальне відділення корпусу. Крім того, розробники пристроїв заощаджують час, тому що конструкція верхніх частин з можливістю конфігурування вже ідеально узгоджена з клемами для друкованої плати Push-in серії SPT-THR 1,5 або 2,5. Верхні частини завширшки 53,6 мм забезпечують простір макс. для 48 полюсів 1,5 мм² або 16 полюсів 2,5 мм². З’єднання Push-in на передній панелі забезпечує зручний електромонтаж без використання інструментів і гарантує постійний і вібростійкий контакт. Верхні частини корпусу підготовлені для використання із шиною KNX.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)