Компактні світлодіодні ліхтарі сигналізації для безпосередньої інтеграції у машину

27.08.2025
Компактні ліхтарі сигналізації у різних виконаннях

Нова серія світлодіодних ліхтарів сигналізації PSD-SL від Phoenix Contact пропонує компактне рішення для орієнтованої на застосування сигналізації безпосередньо на функціях машини. Ліхтарі універсальні, міцні та підходять як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання.

Нові світлодіодні ліхтарі сигналізації PSD-SL від Phoenix Contact забезпечують чітку, функціональну сигналізацію безпосередньо на місці застосування. Вони доступні у двох варіантах дизайну — Point («точка») і Tower («вежа»), і пропонують на вибір три або сім кольорів залежно від версії. Різноманітні схеми світлової анімації, такі як миготіння або зміна кольору, дозволяють гнучко адаптуватися до різних завдань сигналізації, наприклад, у машинах, безпілотних транспортних системах (AGV) або сервісних роботах. Ліхтарі підключають через 5-полюсний з’єднувач М12 з кодуванням А, а керівну напругу 24 В постійного струму подає 4-бітна система. Монтаж здійснюється просто за допомогою монтажного отвору M22, кріпильний матеріал входить до комплекту постачання. Завдяки ступеням захисту IP66, IP67, IP69, IP6K9K і UL Type 4/4X та широкому діапазону температури від -40 до +70 °C ліхтарі підходять для використання в суворих промислових умовах як всередині приміщень, так і просто неба. Серія PSD-SL доповнює асортимент технологій сигналізації Phoenix Contact компактним, надійним і універсальним рішенням для безпосереднього використання у машинному середовищі.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)