Компактні промислові панельні ПК
Phoenix Contact розширює свій асортимент в області ЛМІ і промислових комп'ютерів. Компактні панельні ПК з лінійки продукції VL3 PPCS заповнюють прогалину між ЛМІ TP 6000 і WP 6000 та промисловими блоковими й панельними комп’ютерами серії VL3.
Нові пристрої мають такий самий зовнішній вигляд та ідентичні механічні розміри, як і вищезгадані ЛМІ. Це полегшує монтаж і не має помітної різниці з погляду керування. Основна технологія нових панельних ПК відповідає технології компактних блокових ПК з лінійки продукції VL3 UPC. Виробники та користувачі установок отримують переваги від високої масштабованості між лінійками продукції і багаторазового використання перевірених технологій. Завдяки широким можливостям підключення та різноманітним варіантам розширення, компактні панельні ПК підходять для будь-якого застосування.
VL3 PPCS пропонує гнучкість панельного ПК для візуалізації високого класу і завдань периферійних систем промислового Інтернету речей. Компактний форм-фактор дозволяє встановлювати його у невеликі корпуси з малою монтажною глибиною. Промисловий дизайн включає в себе пасивне охолодження, твердотілі накопичувачі та сенсорні екрани, якими можна керувати в рукавичках. Цей панельний ПК розширює асортимент панельних ПК VL3 до п’яти варіантів розміру екрана.
Пристрої VL3-PPCS з 12-дюймовим екраном мають датчик руху з можливістю індивідуального налаштування. Це дозволяє автоматично вимикати дисплей за відсутності персоналу. Це економить енергію та подовжує термін служби екрана.