Бачення майбутнього стає реальністю в парку All Electric Society

26.09.2023
Фото парку All Electric Society з повітря

Вздовж під'їзної дороги до місця розташування Phoenix Contact у Бломбергу створено нову вхідну зону площею близько 7600 м².

Центральним елементом є відкритий для вільного відвідування парк, який кожному дає змогу познайомитися ближче із концепцією майбутнього All Electric Society і пояснює її у зрозумілій формі. Особливістю є сонячне дерево діаметром 12 метрів на кільцевій розв'язці безпосередньо біля парку. Воно може обертатися навколо центральної осі, щоб завжди бути під правильним кутом до сонця.

На прикладі потоку енергії, починаючи з виробництва, перетворення, зберігання та розподілу і аж до оптимізованого використання, парк показує, як концепція All Electric Society може стати реальністю. Реальні застосування демонструють, як працює поєднання секторів і які технології роблять його можливим. Парк являє собою образ реального світу у зменшеному вигляді. За виставкові зони парку слугують скляні куби для відповідних застосувань, установки просто неба та павільйон із диспетчерською й кімнатами для переговорів. Парк показує цілісну картину ощадливого використання ресурсів на основі наявних технологій.

Досліджуйте поєднання секторів у парку All Electric Society
Тема потоку енергії та даних проходить через увесь парку червоною ниткою. Різні застосування поєднані в межах цієї теми змістовним контекстом, у якому розкривається їхній взаємний вплив. Відправною точкою є виробництво відновлюваної енергії за допомогою сонця та вітру. У самому парку електроенергія виробляється на засадах сталого розвитку за допомогою фотоелектричних модулів. Вони розташовані на дахах кубів і зарядних станцій, інтегровані у фасад павільйону і використовуються як плити для доріжок. У парку встановлено близько 550 сонячних модулів, які виробляють 155 000 кВт-год електроенергії на рік. Тема вітроенергетики ілюструється в парку вітровою гондолою, до якої можна зайти, і вітровим деревом. Навіть невеликі віяння вітру змушують обертатися його зелене пластикове листя, яке функціонує як турбіни, і виробляти енергію. Завдяки 36 лопатям, так званим аеролисткам, вітрове дерево може виробляти 10,8 кВт/пік електроенергії.
Оскільки ресурси сонця й вітру не завжди доступні в однаковій кількості, необхідно мати можливість зберігати надлишкову енергію й вивільняти її знову, коли це необхідно. Для цього використовуються, наприклад, акумулятори. Це означає, що споживачі енергії можуть бути забезпечені цією енергією в будь-який час, коли це необхідно. Споживачами енергії в парку є будівлі, електрозарядні станції та системи в самому парку. Ці споживачі також використовуються для демонстрації різних заходів з оптимізації, які слугують для зменшення попиту на енергію та використання ресурсів.
Електричне з’єднання засобів виробництва енергії, пристроїв накопичення, споживачів енергії та мережі середньої напруги здійснюється через локальну мережеву станцію. Система керування енергією забезпечує баланс між засобами виробництва, пристроями накопичення та споживачами. Таким чином, енергія забезпечується в необхідних діапазонах струму та напруги. Ця система реєструє всі відповідні характеристичні дані й контролює відповідні потоки енергії через локальну мережеву станцію. Однак у парку All Electric Society потрібна не лише електрична енергія, а й інші носії енергії. Куби та павільйон у парку мають бути забезпечені, наприклад, теплом або холодом. Цей потік енергії контролюється незалежною системою керування енергією опалення та охолодження. Тут також беруться до уваги й використовуються теплові втрати, які виникають під час перетворення енергії. Використовується акумулятор льоду із двома тепловими насосами.

Дві незалежні системи керування енергією «Електроенергія» та «Опалення/охолодження» об’єднані в систему керування енергією вищого рівня, яка здійснює централізоване керування. Вона керує цілим парком у всіх енергетичних секторах.

Енергоефективність як важливий ключовий елемент в All Electric Society
Заходи з енергоефективності, які зменшують споживання енергії, такі ж важливі для забезпечення можливості контролю енергетичних потоків, як і збирання та оцінювання даних про енергоспоживання та виробництво енергії. Це важливий момент для того, щоб концепція All Electric Society стала реальністю. Енергопостачання на основі відновлюваних ресурсів може функціонувати лише за умови додаткового скорочення попиту на первинну енергію за рахунок заходів з енергоефективності. Парк демонструє перші кроки в цьому напрямку завдяки енергооптимізованій експлуатації будівель.
Тема ефективності також тісно пов'язана зі сталим розвитком. Цей аспект також враховано в парку: павільйон побудований за принципом безвідходного використання Cradle to Cradle, коли застосовуються лише матеріали, що підлягають вторинній переробці. Такий підхід до безперервної та послідовної економіки замкненого кола виводить на перший план виробництво на засадах сталого розвитку.
Парк All Electric Society виступає за використання ресурсів на засадах сталого розвитку й, таким чином, є прикладом реалізації ідеї All Electric Society.

Парк відкритий для відвідувачів з вересня 2023 року. На сторінці за наведеним нижче посиланням доступна вичерпна інформація для першого ознайомлення. Таким чином, візит можна спланувати заздалегідь.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)