Маркування Послідовне маркування всіх компонентів являє собою дуже трудомісткий етап процесу виробництва шаф керування. Для ефективної реалізації комплексний асортимент MARKING system пропонує рішення з маркування для будь-яких вимог і застосувань.

Двоє працівників стоять у маркувальній камері у великому виробничому цеху

Комплексні рішення для ефективного маркування

Чітке, видиме та стійке маркування забезпечує безпеку та спрощує робочі процеси. Усі робочі процеси впродовж життєвого циклу продукції для шафи керування можна виконувати ефективніше, якщо компоненти мають однакове маркування. Друк, розділення та монтаж маркування — тільки на ці завдання припадає до 30 % загального часу виробництва шафи керування. Наші рішення для маркування забезпечують максимальну ефективність на цьому етапі роботи: програмне забезпечення для маркування, системи друку та маркувальні матеріали оптимально узгоджені та інтуїтивно зрозумілі у використанні.

Переваги ефективного маркування

  • Широкий асортимент продукції: маркування відповідно до конкретного застосування для будь-яких вимог всередині та зовні шафи керування за допомогою термодруку, технології світлодіодного УФ-друку і лазерної технології
  • Програмне забезпечення для маркування для керування та контролю всіх систем нанесення написів від Phoenix Contact
  • Близько 60 % економії часу: THERMOMARK E SERIES друкує та автоматично наносить маркування на провідники та кабелі всього за один крок
  • Повна гнучкість: системні рішення для централізованого маркування в маркувальній камері, децентралізованого маркування на місці або за допомогою систем допомоги працівнику

Маркувальні рішення для виробництва шаф керування Гнучкий і масштабований дизайн процесу маркування

Працівниця наносить маркування у маркувальній камері
Працівники наносять маркування за допомогою THERMOMARK GO та додаток MARKING system
Працівник наносить маркування у clipx WIRE assist
Працівниця наносить маркування у маркувальній камері

Якщо всі процеси маркування виконуються централізовано у маркувальній камері, важливо, щоб керування усіма системами маркування відбувалося з одного програмного забезпечення для маркування. За допомогою програмного забезпечення MARKING system ви призначаєте свої проєкти системам друку та маркування і запускаєте процеси друку одним натисканням. На додаток до загального керування через Ethernet, THERMOMARK E SERIES має ще одну перевагу. Використовуючи двоспрямований інтерфейс зв’язку OPC UA, ви в режимі реального часу отримуєте інформацію про проєкт і робочий стан окремих пристроїв. У разі несправності можна швидко відреагувати і таким чином мінімізувати час простою.

Працівники наносять маркування за допомогою THERMOMARK GO та додаток MARKING system

У широкому виробництві шаф керування послідовне маркування може потребувати значних зусиль. Наші мобільні системи друку збільшать вашу незалежність і гнучкість під час виконання завдань і робочих процесів. Швидко та легко виконуйте різноманітні завдання друку безпосередньо в шафі керування за допомогою гнучкого принтера для друку карток THERMOMARK PRIME, принтера для друку етикеток THERMOMARK GO з керуванням через додаток або надійного портативного принтера THERMOMARK GO.K.

Працівник наносить маркування у clipx WIRE assist

Поєднуйте наші системи маркування з системою допомоги працівнику clipx WIRE assist для ефективного, ергономічного і напівавтоматизованого процесу обробки провідників і кабелів. Система з програмною підтримкою проводить вас крок за кроком через весь процес, автоматично керує відповідними вихідними пристроями і надає необхідну інформацію на основі даних ECAD. Це забезпечує інтуїтивно зрозумілі робочі процеси та мінімізує ризик помилок. Адаптувавши обладнання системи допомоги працівнику відповідно до вимог, можна індивідуально та гнучко реагувати на відповідні вимоги замовника або сфери застосування в проєктуванні.

Пристрої для промислового маркування

Системи для маркування Термодрук, технологія світлодіодного УФ-друку і лазерна технологія

Наші системи маркування значно спрощують процеси нанесення позначень: незалежно від того, чи йдеться про термодрук, лазерну технологію або технологію світлодіодного УФ-друку. Завдяки різним системам друку і нанесення написів ми обов’язково запропонуємо вам правильне рішення для нанесення маркування на клеми, провідники та кабелі, а також на пристрої й установки. Хочете зробити виробництво шаф керування ще ефективнішім? Наша модульна система нанесення написів THERMOMARK E SERIES вперше комбінує та автоматизує декілька технологічних етапів маркування й таким чином дозволяє значно підвищити ефективність цього трудомісткого процесу.

Автоматизоване маркування для підвищення ефективності виробництва шаф керування
THERMOMARK E SERIES

Ви шукаєте ефективне рішення для маркування у виробництві шаф керування? Тоді відкрийте для себе переваги нашої модульної системи маркування THERMOMARK E SERIES.

Завантаження брошури
Принтери THERMOMARK E SERIES
Різноманітні матеріали для маркування провідників, кабелів, клем, пристроїв та установок

Маркувальні матеріали

Наші маркувальні матеріали підходять для всіх застосувань, ситуацій монтажу та вимог до стійкості в промисловому середовищі. Чи то в захищеній шафі керування, чи то в екстремальних умовах, ми пропонуємо рішення для маркування для будь-яких вимог і сфер застосування. Наша продукція відповідає всім міжнародним нормам і стандартам.

Працівник створює маркування за допомогою програмного забезпечення MARKING system

Програмне забезпечення для маркування

За допомогою програмного забезпечення для маркування ви можете легко і комфортно реалізувати свої індивідуальні рішення в сфері маркування. Усі наші системи маркування передбачають можливість централізованого керування та контролю за допомогою одного програмного забезпечення. За допомогою різноманітних функцій і варіантів дизайну можна реалізувати індивідуальні рішення для маркування для будь-якої сфери застосування. Завдяки потужним функціям імпорту даних та інтерфейсам зі стандартними системами ECAD і форматами таблиць програмне забезпечення забезпечує ефективні процеси маркування. Інтерфейс до clipx ENGINEER забезпечує безперебійні процеси від планування до виробництва. Крім того, Wire Marking Application Center надає зображення цифрового двійника маркування провідників і кабелів і проводить вас через весь процес до готового маркованого кабелю.

Працівник ремонтує лазерний маркувальний пристрій TOPMARK NEO

Індивідуальні послуги за потребами

На додаток до програмного й апаратного забезпечення для створення вашого маркування, ми пропонуємо комплексні концепції сервісного обслуговування. Вони варіюються від монтажу та навчання до ремонту й технічного обслуговування з урахуванням специфіки пристроїв, а також надання обладнання в тимчасове користування, коли це потрібно. Незалежно від того, з яким викликом ви зіткнулися, ми надамо вам компетентну підтримку у вирішенні будь-яких питань і завжди будемо поруч з вами з індивідуально скоординованими послугами.

Маркування проходить червоною лінією через весь технологічний ланцюжок — від цифрових даних для маркування в системах ECAD і до встановлення маркування. Ми полегшуємо повсякденну роботу наших клієнтів за допомогою системних рішень, що складаються з маркувальних матеріалів, принтерів і програмного забезпечення для ефективного маркування.

Катаріна Фаес - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Керування продукцією для маркування
Катаріна Фаес
Рішення для підвищення ефективності
Підготовка кабелю

Дізнайтеся, як максимально використати потенціал для підвищення ефективності підготовки та обробки кабелів під час виробництва шаф керування. Для цього ми пропонуємо системи допомоги працівнику на базі програмного забезпечення, відповідний ручний інструмент, автоматичні інструменти та системи друку.

Докладніше про підготовку кабелів
Працівник наносить маркування на провідники на робочому місці для підготовки кабелів