Підготовка кабелю Навряд чи якийсь технологічний крок у виробництві шаф керування потребує більше ручних операцій, ніж підготовка кабелю. Завдяки програмним системам допомоги працівнику та відповідним автоматичним інструментам і системам друку ви можете виконувати ці робочі етапи з максимальною ефективністю.

Співробітник маркує провідники в системі допомоги працівнику для підготовки кабелів

Підвищена безпека технологічного процесу завдяки підтримці програмного забезпечення

Підготовка та обробка кабелю потребує значної частини робочого часу у виробництві шаф керування. Наша система допомоги працівнику clipx WIRE assist дозволяє частково автоматизувати ці робочі етапи, що дозволяє значно скоротити час обробки. Крім того, робоча станція з програмною підтримкою підвищує безпеку технологічного процесу і дозволяє гнучко використовувати персонал завдяки інтуїтивно зрозумілому керуванню. Супровідна цифрова виробнича документація оптимізує інтерфейс для електромонтажу і таким чином підвищує ефективність на окремих етапах процесу.

Переваги ефективної підготовки кабелю під час виробництва шаф керування

  • Безпомилкова підготовка кабелю завдяки повній виробничій документації із систем інженерного проєктування
  • Економія часу завдяки частковій автоматизації, а також безпосередньому керуванню пристроями з програмного забезпечення для допомоги працівникам
  • Стабільно висока якість завдяки частково автоматизованим робочим процесам з програмною підтримкою
  • Індивідуально конфігуровані, ергономічно оптимізовані робочі місця
Система допомоги працівнику clipx WIRE assist, що складається з програмного забезпечення для допомоги працівникам, автоматичних інструментів, систем друку та ручного інструмента на верстаку

Масштабованість та індивідуальність відповідно до ваших вимог

Система допомоги працівнику clipx WIRE assist являє собою програмний «інструмент» для ефективної підготовки кабелю та електромонтажу під час виробництва шаф керування. Модульна система дає вам відповідний ступінь свободи в організації вашого робочого місця. Незалежно від того, чи оснащуєте ви наявне робоче місце ефективними автоматичними інструментами та системами друку, чи вибираєте ергономічне комплексне рішення з регульованим по висоті робочим столом: завдяки нашим масштабованим рішенням ви можете оптимізувати підготовку кабелю згідно з вашими індивідуальними вимогами. Основою системи є програмне забезпечення для допомоги працівникам, яке наочно надає необхідну інформацію на основі експортованих даних із системи ECAD. Програмне забезпечення проведе вас через процес обробки крок за кроком. Безпосереднє керування відповідними пристроями та системами також сприяє підвищенню ефективності.

Інтерактивна карта зображення: Система допомоги працівнику clipx WIRE assist для підготовки кабелю
Програмне забезпечення для допомоги працівникам
Програмне забезпечення для допомоги працівникам автоматично керує пристроями та інтуїтивно проводить користувача через процес підготовки кабелю з подальшим електромонтажем. Необхідна інформація відображається на моніторі у зрозумілій формі.
Робочий стіл з можливістю регулювання висоти
Робочий стіл з електричним регулюванням висоти забезпечує можливість ергономічної організації робочого місця. Перевагою системи є можливість змінювати робоче положення між положеннями сидячи та стоячи. Крім того, можна адаптувати системи до зросту працівника та/або до поточної діяльності.
Модульна конструкція
За допомогою відповідного приладдя необхідні автоматичні інструменти та системи друку можна встановити безпосередньо на робочому столі. Положення обладнання за висотою і робочу орієнтацію можна регулювати відповідно до потреб користувача. Кронштейни й колони оснащені напрямними, які дають змогу кріпити інше приладдя.
Запас кабелів
Залежно від вимог на складі можна зберігати різноманітні провідники, які подаються безпосередньо до автоматичного різака. Провідник можна швидко замінити всього за кілька кроків.
Мобільність і гнучкість
Оснащену спеціальними промисловими поворотними роликами з гальмом систему clipx WIRE assist можна використовувати в будь-якому місці, де іде робота. Це скорочує маршрути пересування та економить час.
Автоматичні інструменти
Перевірені автоматичні інструменти, як-от автоматичний різак CUTFOX 10, забезпечують швидку і точну обробку провідників і кабелів. У поєднанні з автоматичним керуванням за допомогою програмного забезпечення для допомоги працівникам це дозволяє значно підвищити ефективність.
Системи для маркування
Використовуйте обладнання THERMOMARK E SERIES для друку та нанесення маркування на провідники та кабелі за одну автоматизовану операцію. Крім того, ви можете комбінувати інші термодрукуючі принтери для ідентифікації обладнання.
Приладдя
Таке приладдя, розетки, полиці, контейнери для сміття або лампа для майстерні, можна за потреби встановити безпосередньо на робочий стіл системи.
Шухляда, що замикається
На додаток до електричного регулювання висоти, робочий стіл має висувну шухляду, яку можна закривати на замок. Тут можна зберігати, наприклад, ручний інструменти, який завжди буде в порядку та під рукою.

Завдяки масштабованим концепціям інструментів ми пропонуємо кожному виробнику шаф керування рішення, яке оптимально відповідає індивідуальним вимогам. Незалежно від вибраної продукції ви завжди отримуєте переваги з погляду ергономічності, економії часу та якості.

Янніс Мюнкнер, Керування продукцією — інструменти
Янніс Мюнкнер
Тіньова панель для ручних інструментів

Індивідуальні тіньові панелі

Індивідуальні тіньові панелі Для оптимальної організації ваших інструментів

Завдяки нашій співпраці з TECSAFE ми пропонуємо вам додаткові індивідуальні рішення для покращення організації та підвищення ефективності. В онлайн-магазині можна налаштувати та замовити індивідуальні вставки з піноматеріалу. Виберіть інструменти Phoenix Contact в онлайн-конфігураторі та просто інтегруйте їх у свої тіньові панелі за допомогою перетягування. Замовляйте від 1 штуки та оптимізуйте свої робочі процеси.

Наразі доставка можлива на адреси в Німеччині та ЄС.

Рішення для підвищення ефективності
Встановлення та електромонтаж

Суттєво скоротіть витрати на встановлення й електромонтаж. Завдяки технологіям Push-in і Push-X ви можете швидко і без інструментів здійснювати електромонтаж шаф керування шляхом надзвичайно легкого вставлення. Завдяки нашим гнучким рішенням, а також ергономічним ручним інструментам і мобільним рішенням для маркування ми забезпечуємо ефективну роботу в будь-якому місці.

Докладніше про монтаж та електромонтаж
Працівник працює над монтажною панеллю для шафи керування